|
|
|
LADR2
Tidsblok 1NO-1NC udkobling 0.1-30 sek.
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
TeSys
"TeSys Deca"
|
Produktnavn
|
"TeSys Deca"
|
Produkttype
|
Tidsforsinkelse auxiliary kontakt blok
|
Serie kompatibilitet
|
"TeSys Deca" CAD
"TeSys Deca" LC1D
"TeSys F" LC1F
"TeSys F" "CR1F"
|
Montagested
|
Front
|
Pole kontakt composition
|
1 NO + 1 NC
|
Contacts operation
|
Time delay
|
Timertype
|
Off delay
|
Tidsforsinkelse
|
1...30 s
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
690 V AC 25...400 Hz
|
[Ie] Nominelt strømforbrug
|
6 A at 120 V AC-15
1,04 A at 690 V AC-15
0,55 A at 125 V DC-13
0,1 A at 600 V DC-13
|
[Ui] Isolationsspænding
|
690 V i henhold til IEC 60947-5-1
600 V i henhold til UL 60947-5-1
600 V i henhold til "CSA C22.2 No 60947-5-1"
|
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm
|
10 A (at 60 °C)
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
"CSA C22.2 No 60947-5-1"
"GB/T 14048.5"
EN 50012
"IEC 60335-1":Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
|
Produktcertificeringer
|
IECEE CB Scheme
UL
CSA
CCC
EAC
"UKCA"
|
Produktinformationer
Mærkeslutteevne Irms
|
140 A at <= 690 V AC conforming to IEC 60947-5-1
250 A at <= 690 V DC conforming to IEC 60947-5-1
|
Tilladt korttidsbelastning
|
100 A 60 °C 1 s
120 A 60 °C 500 ms
140 A 60 °C 100 ms
|
Beskyttelsestype
|
GG sikring 10 A
|
Mekanisk holdbarhed
|
5 Mcyklus
|
Minimum sluttestrøm
|
5 mA
|
Minimum spænding
|
17 V
|
Ingen overlappende tid
|
1,5 milisekund på de-energinisering no overlap mellem NC and NO contact
1,5 milisekund på energien no overlap mellem NC and NO contact
|
Isolationsmodstand
|
> 10 MOhm
|
Tilslutningsklemmer
|
Skrueklemmer 1 kabel(er) 1…2,5 mm²Fleksibel med
Skrueklemmer 1 kabel(er) 1…2,5 mm²Fleksibel uden
Skrueklemmer 2 kabel(er) 1…2,5 mm²Fleksibel med
Skrueklemmer 2 kabel(er) 1…2,5 mm²Fleksibel uden
Skrueklemmer 1 kabel(er) 1…2,5 mm²stiv
Skrueklemmer 2 kabel(er) 1…2,5 mm²stiv
Skrueklemmer
|
Tilspændingsmoment
|
1,7 N.m - med skruetrækker fladt Ø 6 mm
1,7 N.m - med skruetrækker Philips No 2
1,7 N.m - med skruetrækker pozidriv nr. 2
|
Højde
|
48 mm
|
Bredde
|
44 mm
|
Dybde
|
61 mm
|
Farve
|
Mørkegrå
|
Miljø
Miljømæssige egenskaber
|
Normal omgivelser
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Beskyttelsesbehandling
|
TH i henhold til IEC 60068
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-60…80 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…70 °C
|
Driftshøjde
|
3000 m
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
5,200 cm
|
Pakke 1 Længde
|
6,500 cm
|
Package 1 Length
|
5,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
74,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
5,200 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
13,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
24,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
756,000 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
140
|
Pakke 3 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
11,121 kg
|
Bæredygtighed
Emballage uden plast
|
Yes
|
Pakke med genbrugspap
|
Yes
|
SCIP-nummer
|
Baaa6dde-92d5-404c-9630-a6e9b6cb2f12
|
Reach-forordning
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktivet
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Fri for kviksølv
|
Ja
|
Bæredygtig emballage
|
Ja
|
RoHS-undtagelsesoplysninger
|
Ja
|
China RoHS-forordning
|
Kina RoHS-erklæring
|
Miljøoplysning
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
|
PVC fri
|
Ja
|
Returnering
|
No
|
CO2-belastning (kg CO2 eq.)
|
4
|
Logistik informationer
|
|