Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

LC1D09E7 |
Schneider-Electric
 
LC1D09E7 Billede - scope
LC1D09E7
TeSys D kontaktor 3 polet3 NO) AC-3 <= 440 V 9 A - 48 V AC spole
El-nr.El-nr.: 
7522405995
EAN-nrEAN-nr: 
3389110348736
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie "TeSys Deca"
Produkttype Kontaktor
Enhedsforkortelse LC1D
Til kobling af Motor kontrol
Resistive load
Anvendelseskategori AC-3
"AC-4"
AC-1
"AC-3e"
Beskrivelse af poler 3P
[Ue] Nominel driftsspænding Effekt kredsløb: <= 690 V AC 25...400 Hz
Effekt kredsløb: <= 300 V DC
[Ie] Nominelt strømforbrug 9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for effekt kredsløb
25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for effekt kredsløb
9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC "AC-3e" for effekt kredsløb
[Uc] control circuit voltage 48 V AC 50/60 Hz
Produktinformationer
Motoreffekt i kW 2,2 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
4 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
4 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
2,2 kW at 400 V AC 50/60 Hz ("AC-4")
2,2 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz ("AC-3e")
4 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz ("AC-3e")
4 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz ("AC-3e")
5,5 kW at 500 V AC 50/60 Hz ("AC-3e")
5,5 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz ("AC-3e")
Motoreffekt i hp 1 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 1 fase motors
2 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 faser motors
2 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 faser motors
5 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 faser motors
7,5 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 faser motors
0,33 hp at 115 V AC 50/60 Hz for 1 fase motors
Kompatibilitetskode LC1D
Pole kontakt composition 3 NO
Beskyttelsesdæksel Med
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm 25 A (at 60 °C) for effekt kredsløb
10 A (at 60 °C) for signal kredsløb
Mærkeslutteevne Irms 250 A at 440 V for effekt kredsløb conforming to IEC 60947
140 A AC for signal kredsløb conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signal kredsløb conforming to IEC 60947-5-1
Mærkebrydeevne 250 A at 440 V for effekt kredsløb conforming to IEC 60947
[Icw] nominel modstand 105 A 40 °C - 10 s for effekt kredsløb
210 A 40 °C - 1 s for effekt kredsløb
30 A 40 °C - 10 min for effekt kredsløb
61 A 40 °C - 1 min for effekt kredsløb
100 A - 1 s for signal kredsløb
120 A - 500 ms for signal kredsløb
140 A - 100 ms for signal kredsløb
Tilhørende sikringsstørrelse 10 A gG for signal kredsløb conforming to IEC 60947-5-1
25 A gG at <= 690 V coordination type 1 for effekt kredsløb
20 A gG at <= 690 V coordination type 2 for effekt kredsløb
Impedans 2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for effekt kredsløb
Effekttab i pr. pol 1,56 W AC-1
0,2 W AC-3
0,2 W "AC-3e"
[Ui] Isolationsspænding Effekt kredsløb: 690 V i henhold til IEC 60947-4-1
Effekt kredsløb: 600 V CSA certifiseret
Effekt kredsløb: 600 V UL certifiseret
Signal kredsløb: 690 V i henhold til IEC 60947-1
Signal kredsløb: 600 V CSA certifiseret
Signal kredsløb: 600 V UL certifiseret
Overspændingskategori III
Forureningsgrad 3
[Uimp] impulsmodstandsspænding 6 kV i henhold til IEC 60947
Safety reliability niveau "B10d" = 1369863 kredsløb kontaktor med nominel belastning i henhold til "EN/ISO 13849-1"
"B10d" = 20000000 kredsløb kontaktor med mekanisk belastning i henhold til "EN/ISO 13849-1"
Mekanisk holdbarhed 15 Mcyklus
Elektrisk holdbarhed 0,6 Mcyklus 25 A AC-1 på Ue <= 440 V
2 Mcyklus 9 A AC-3 på Ue <= 440 V
2 Mcyklus 9 A "AC-3e" på Ue <= 440 V
Kontrol strømkreds type AC ved 50/60 Hz standard
Kul technology Uden built-i suppressor modul
Styrekredsens spændingsgrænser 0.3...0.6 Uc (-40…70 °C):drop-out AC 50/60 Hz
0.8...1.1 Uc (-40…60 °C):operational AC 50 Hz
0.85...1.1 Uc (-40…60 °C):operational AC 60 Hz
"1...1.1 Uc" (60…70 °C):operational AC 50/60 Hz
Indkoblingseffekt i VA 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Holdetid strømforbrug i VA 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Strømvarmetab 2…3 W at 50/60 Hz
Driftstid 12...22 ms lukning
4...19 ms åben
Maximum operating rate 3600 cyc/h at 60 °C
Tilslutningsklemmer Effekt kredsløb: skrueklemmer 1 1…4 mm² - cable stiffness: Fleksibel Uden kabeltylle
Effekt kredsløb: skrueklemmer 2 1…4 mm² - cable stiffness: Fleksibel Uden kabeltylle
Effekt kredsløb: skrueklemmer 1 1…4 mm² - cable stiffness: Fleksibel Med kabeltylle
Effekt kredsløb: skrueklemmer 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: Fleksibel Med kabeltylle
Effekt kredsløb: skrueklemmer 1 1…4 mm² - cable stiffness: Solid Uden kabeltylle
Effekt kredsløb: skrueklemmer 2 1…4 mm² - cable stiffness: Solid Uden kabeltylle
Styrekredsløb: skrueklemmer 1 1…4 mm² - cable stiffness: Fleksibel Uden kabeltylle
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 1…4 mm² - cable stiffness: Fleksibel Uden kabeltylle
Styrekredsløb: skrueklemmer 1 1…4 mm² - cable stiffness: Fleksibel Med kabeltylle
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: Fleksibel Med kabeltylle
Styrekredsløb: skrueklemmer 1 1…4 mm² - cable stiffness: Solid Uden kabeltylle
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 1…4 mm² - cable stiffness: Solid Uden kabeltylle
Tilspændingsmoment Effekt kredsløb: 1,7 N.m - på skrueklemmer - med skruetrækker fladt Ø 6 mm
Effekt kredsløb: 1,7 N.m - på skrueklemmer - med skruetrækker Philips No 2
Styrekredsløb: 1,7 N.m - på skrueklemmer - med skruetrækker fladt Ø 6 mm
Styrekredsløb: 1,7 N.m - på skrueklemmer - med skruetrækker Philips No 2
Styrekredsløb: 1,7 N.m - på skrueklemmer - med skruetrækker pozidriv nr. 2
Effekt kredsløb: 1,7 N.m - på skrueklemmer - med skruetrækker pozidriv nr. 2
Auxiliary kontakt composition 1 NO + 1 NC
Hjælpekontakttype Type mekaniskly linked 1 NO + 1 NC i henhold til IEC 60947-5-1
Type intern kontakt 1 NC i henhold til IEC 60947-4-1
Signalkredsfrekvens 25...400 Hz
Minimum spænding 17 V for signal kredsløb
Minimum sluttestrøm 5 mA for signal kredsløb
Isolationsmodstand > 10 MOhm for signal kredsløb
Ingen overlappende tid 1,5 milisekund på de-energinisering mellem NC og NO kontakt
1,5 milisekund på energien mellem NC og NO kontakt
Montagetilbehør Skinne
Plade
Miljø
Standarder CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
"IEC 60335-1":Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
CSA C22.2 No 60947-4-1
Produktcertificeringer UL
CCC
CSA
Marine
"UKCA"
EAC
"CB Scheme"
IP kapslingsklasse IP20 Fronten i henhold til IEC 60529
Beskyttelsesbehandling TH i henhold til IEC 60068-2-30
Climatic medstand I henhold til IACS E10 exposure til damp heat
I henhold til IEC 60947-1 Annex Q category D exposure til damp heat
Tilladelig omgivelsestemperatur omkring enheden -40…60 °C
60…70 °C med derating
Driftshøjde 0...3000 m
Brandmodstand 850 °C i henhold til IEC 60695-2-1
Flammemodstand V1 i henhold til UL 94
Mekanisk robusthed Vibrationer kontaktor åben (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibrationer kontaktor lukket (4 Gn, 5...300 Hz)
Sjok kontaktor åben (10 Gn til 11 ms)
Sjok kontaktor lukket (15 Gn til 11 ms)
Højde 77 mm
Bredde 45 mm
Dybde 86 mm
Vægt 0,32 kg
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 5,000 cm
Pakke 1 Længde 9,200 cm
Package 1 Length 11,200 cm
Pakke 1 Vægt 358,000 g
Enhedstype af pakke 2 S02
Antal enheder i pakke 2 20
Pakke 2 Højde 15,000 cm
Pakke 2 Bredde 30,000 cm
Pakke 2 Længde 40,000 cm
Pakke 2 Vægt 7,409 kg
Enhedstype af pakke 3 P06
Antal enheder i pakke 3 160
Pakke 3 Højde 45,000 cm
Pakke 3 Bredde 60,000 cm
Pakke 3 Længde 80,000 cm
Pakke 3 Vægt 66,000 kg
Bæredygtighed
Emballage uden plast Yes
Pakke med genbrugspap Yes
Reach-forordning
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktivet Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Giftig heavy metal fri Ja
Fri for kviksølv Ja
Bæredygtig emballage Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Miljøoplysning
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
PVC fri Ja
Returnering No
CO2-belastning (kg CO2 eq.) 18
Logistik informationer
Oprindelsesland FR
Garanti
Garanti 18 months