Schneider-Electric
 
LC1D18EHE Billede - scope
LC1D18EHE
Kontaktor TeSys D 32A 3P 24-60V ACDC
El-nr. El-nr.: 
7522515393
EAN-nr EAN-nr: 
3606480987700
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment TeSys
"TeSys Deca"
Produktserie "TeSys Deca"
Produkttype Kontaktor
Enhedsforkortelse LC1D
Til kobling af Resistive load
Motor kontrol
Anvendelseskategori AC-1
AC-3
"AC-3e"
Polbeskrivelse 3P
[Ue] Nominel driftsspænding Effekt kredsløb: <= 690 V AC 25...400 Hz
[Ie] Nominelt strømforbrug 18 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3 for effekt kredsløb
32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-1 for effekt kredsløb
18 A (at <60 °C) at <= 440 V "AC-3e" for effekt kredsløb
[Uc] control circuit voltage "48...130 V" AC 50/60 Hz
"48...130 V" DC
Produktinformationer
Motoreffekt i kW 4 kW at 220...230 V AC 50 Hz (AC-3)
7,5 kW at 380...400 V AC 50 Hz (AC-3)
9 kW at 415 v AC 50 Hz (AC-3)
9 kW at 440 V AC 50 Hz (AC-3)
10 kW at 500 V AC 50 Hz (AC-3)
10 kW at 660...690 V AC 50 Hz (AC-3)
4 kW at 220...230 V AC 50 Hz ("AC-3e")
7,5 kW at 380...400 V AC 50 Hz ("AC-3e")
9 kW at 415 v AC 50 Hz ("AC-3e")
9 kW at 440 V AC 50 Hz ("AC-3e")
10 kW at 500 V AC 50 Hz ("AC-3e")
10 kW at 660...690 V AC 50 Hz ("AC-3e")
Motoreffekt i hp 1 hp at 115 V AC 60 Hz for 1 fase motors
3 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 1 fase motors
5 hp at 200/208 V AC 60 Hz for 3 faser motors
5 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 3 faser motors
10 hp at 460/480 V AC 60 Hz for 3 faser motors
15 hp at 575/600 V AC 60 Hz for 3 faser motors
Kompatibilitetskode LC1D
Pole kontakt composition 3 NO
Beskyttelsesdæksel Med
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm 10 A (at 60 °C) for signal kredsløb
32 A (at 60 °C) for effekt kredsløb
Mærkeslutteevne Irms 140 A AC for signal kredsløb conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signal kredsløb conforming to IEC 60947-5-1
300 A at 440 V for effekt kredsløb conforming to IEC 60947
Mærkebrydeevne 300 A at 440 V for effekt kredsløb conforming to IEC 60947
[Icw] nominel modstand 100 A - 1 s for signal kredsløb
120 A - 500 ms for signal kredsløb
140 A - 100 ms for signal kredsløb
40 A 40 °C - 10 min for effekt kredsløb
84 A 40 °C - 1 min for effekt kredsløb
145 A 40 °C - 10 s for effekt kredsløb
240 A 40 °C - 1 s for effekt kredsløb
Tilhørende sikringsstørrelse 10 A gG for signal kredsløb conforming to IEC 60947-5-1
50 A gG at <= 690 V coordination type 1 for effekt kredsløb
35 A gG at <= 690 V coordination type 2 for effekt kredsløb
Impedans 2,5 mOhm - Ith 32 A 50 Hz for effekt kredsløb
Effekttab i pr. pol 2,5 W AC-1
0,8 W AC-3
0,8 W "AC-3e"
[Ui] Isolationsspænding Effekt kredsløb: 690 V i henhold til IEC 60947-4-1
Signal kredsløb: 690 V i henhold til IEC 60947-1
Overspændingskategori III
Forureningsgrad 3
[Uimp] impulsmodstandsspænding 6 kV i henhold til IEC 60947
Safety reliability niveau "B10d" = 1369863 kredsløb kontaktor med nominel belastning i henhold til "EN/ISO 13849-1"
"B10d" = 20000000 kredsløb kontaktor med mekanisk belastning i henhold til "EN/ISO 13849-1"
Mekanisk holdbarhed 15 Mcyklus
Elektrisk holdbarhed 2,2 Mcyklus 15 A AC-3 på Ue <= 440 V
0,9 Mcyklus 32 A AC-1 på Ue <= 440 V
2,2 Mcyklus 15 A "AC-3e" på Ue <= 440 V
Kontrol strømkreds type AC/DC ved 50/60 Hz AC/DC electronic
Kul technology Built-in bidirectional peak limiting
Styrekredsens spændingsgrænser <= 0.1 Uc -40…70 °C drop-out AC/DC
0.85...1.1 Uc -40…60 °C operational AC/DC
"1...1.1 Uc" 60…70 °C operational AC/DC
Indkoblingseffekt i VA 25 VA 50/60 Hz (at 20 °C)
Indkoblingseffekt i W 24 W 20 °C)
Holdetid strømforbrug i VA 1,3 VA 50/60 Hz (at 20 °C)
Holdetid strømforbrug i W 0,8 W ved 20 °C
Strømvarmetab 0,8 W at 50/60 Hz
Driftstid 45...55 ms lukning
20...90 ms åben
Maximum operating rate 3600 cyc/h ved <60 °C
Maximum operating rate 3600 cyc/h at 60 °C
Tilslutningsklemmer Styrekredsløb: skrueklemmer 1 1…4 mm² - cable stiffness: Fleksibel Uden kabeltylle
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 1…4 mm² - cable stiffness: Fleksibel Uden kabeltylle
Styrekredsløb: skrueklemmer 1 1…4 mm² - cable stiffness: Fleksibel Med kabeltylle
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: Fleksibel Med kabeltylle
Styrekredsløb: skrueklemmer 1 1…4 mm² - cable stiffness: Solid
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 1…4 mm² - cable stiffness: Solid
Effekt kredsløb: skrueklemmer 1 1,5…6 mm² - cable stiffness: Fleksibel Uden kabeltylle
Effekt kredsløb: skrueklemmer 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: Fleksibel Uden kabeltylle
Effekt kredsløb: skrueklemmer 1 1…6 mm² - cable stiffness: Fleksibel Med kabeltylle
Effekt kredsløb: skrueklemmer 2 1…4 mm² - cable stiffness: Fleksibel Med kabeltylle
Effekt kredsløb: skrueklemmer 1 1,5…6 mm² - cable stiffness: Solid
Effekt kredsløb: skrueklemmer 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: Solid
Tilspændingsmoment Styrekredsløb: 1,7 N.m - på skrueklemmer - med skruetrækker fladt Ø 6 mm
Styrekredsløb: 1,7 N.m - på skrueklemmer - med skruetrækker Philips No 2
Effekt kredsløb: 1,7 N.m - på skrueklemmer - med skruetrækker fladt Ø 6 mm
Effekt kredsløb: 1,7 N.m - på skrueklemmer - med skruetrækker Philips No 2
Effekt kredsløb: 1,7 N.m - på skrueklemmer - med skruetrækker pozidriv nr. 2
Styrekredsløb: 1,7 N.m - på skrueklemmer - med skruetrækker pozidriv nr. 2
Auxiliary kontakt composition 1 NO + 1 NC
Hjælpekontakttype Type mekaniskly linked 1 NO + 1 NC i henhold til IEC 60947-5-1
Type intern kontakt 1 NC i henhold til IEC 60947-4-1
Signalkredsfrekvens 25...400 Hz
Minimum spænding 17 V for signal kredsløb
Minimum sluttestrøm 5 mA for signal kredsløb
Isolationsmodstand > 10 MOhm for signal kredsløb
Ingen overlappende tid 1,5 milisekund på de-energinisering mellem NC og NO kontakt
1,5 milisekund på energien mellem NC og NO kontakt
Montagetilbehør Skinne
Plade
Miljø
Standarder EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
"IEC 60335-1"
Produktcertificeringer CCC
CSA
EAC
UL
KC
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
"UKCA"
IP kapslingsklasse IP20 Fronten i henhold til IEC 60529
Climatic medstand I henhold til IACS E10 exposure til damp heat
I henhold til IEC 60947-1 Annex Q category D exposure til damp heat
Tilladelig omgivelsestemperatur omkring enheden -40…60 °C
60…70 °C med derating
Driftshøjde 0...3000 m
Brandmodstand 850 °C i henhold til IEC 60695-2-1
Flammemodstand V1 i henhold til UL 94
Mekanisk robusthed Vibrationer kontaktor åben (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibrationer kontaktor lukket (4 Gn, 5...300 Hz)
Sjok kontaktor åben (10 Gn til 11 ms)
Sjok kontaktor lukket (15 Gn til 11 ms)
Højde 77 mm
Bredde 45 mm
Dybde 86 mm
Vægt 0,378 kg
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 5,0 cm
Pakke 1 Længde 9,2 cm
Package 1 Length 11,2 cm
Pakke 1 Vægt 395,0 g
Enhedstype af pakke 2 S02
Antal enheder i pakke 2 15
Pakke 2 Højde 15,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Længde 40,0 cm
Pakke 2 Vægt 6,24 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Sustainable packaging Yes
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Halogenindhold Produkt med halogenfrie plastdele og kabler
Logistik informationer
Oprindelsesland FR
Garanti
Garanti 18 months