Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

LC1D32BL |
Schneider-Electric
 
LC1D32BL Billede - scope
LC1D32BL
TeSys D kontaktor LC1D32BL. 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 25 A - 24 V DC spole
El-nr.El-nr.: 
7522409616
EAN-nrEAN-nr: 
3389110361834
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie "TeSys Deca"
Produkttype Kontaktor
Enhedsforkortelse LC1D
Til kobling af Motor kontrol
Resistive load
Anvendelseskategori AC-3
AC-1
"AC-4"
"AC-3e"
Beskrivelse af poler 3P
[Ue] Nominel driftsspænding Effekt kredsløb: <= 690 V AC 25...400 Hz
Effekt kredsløb: <= 300 V DC
[Ie] Nominelt strømforbrug 32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for effekt kredsløb
50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for effekt kredsløb
32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC "AC-3e" for effekt kredsløb
[Uc] control circuit voltage 24 V DC
Produktinformationer
Motoreffekt i kW 7,5 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
15 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
15 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
18,5 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
18,5 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
7,5 kW at 400 V AC 50/60 Hz ("AC-4")
7,5 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz ("AC-3e")
15 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz ("AC-3e")
15 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz ("AC-3e")
18,5 kW at 500 V AC 50/60 Hz ("AC-3e")
18,5 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz ("AC-3e")
Motoreffekt i hp 2 hp at 115 V AC 50/60 Hz for 1 fase motors
5 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 1 fase motors
10 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 faser motors
10 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 faser motors
20 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 faser motors
25 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 faser motors
Kompatibilitetskode LC1D
Pole kontakt composition 3 NO
Beskyttelsesdæksel Med
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm 10 A (at 60 °C) for signal kredsløb
50 A (at 60 °C) for effekt kredsløb
Mærkeslutteevne Irms 140 A AC for signal kredsløb conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signal kredsløb conforming to IEC 60947-5-1
550 A at 440 V for effekt kredsløb conforming to IEC 60947
Mærkebrydeevne 550 A at 440 V for effekt kredsløb conforming to IEC 60947
[Icw] nominel modstand 260 A 40 °C - 10 s for effekt kredsløb
430 A 40 °C - 1 s for effekt kredsløb
60 A 40 °C - 10 min for effekt kredsløb
138 A 40 °C - 1 min for effekt kredsløb
100 A - 1 s for signal kredsløb
120 A - 500 ms for signal kredsløb
140 A - 100 ms for signal kredsløb
Tilhørende sikringsstørrelse 10 A gG for signal kredsløb conforming to IEC 60947-5-1
63 A gG at <= 690 V coordination type 1 for effekt kredsløb
63 A gG at <= 690 V coordination type 2 for effekt kredsløb
Impedans 2 mOhm - Ith 50 A 50 Hz for effekt kredsløb
Effekttab i pr. pol 2 W AC-3
5 W AC-1
2 W "AC-3e"
[Ui] Isolationsspænding Effekt kredsløb: 690 V i henhold til IEC 60947-4-1
Effekt kredsløb: 600 V CSA certifiseret
Effekt kredsløb: 600 V UL certifiseret
Signal kredsløb: 690 V i henhold til IEC 60947-1
Signal kredsløb: 600 V CSA certifiseret
Signal kredsløb: 600 V UL certifiseret
Overspændingskategori III
Forureningsgrad 3
[Uimp] impulsmodstandsspænding 6 kV i henhold til IEC 60947
Safety reliability niveau "B10d" = 1369863 kredsløb kontaktor med nominel belastning i henhold til "EN/ISO 13849-1"
"B10d" = 20000000 kredsløb kontaktor med mekanisk belastning i henhold til "EN/ISO 13849-1"
Mekanisk holdbarhed 30 Mcyklus
Elektrisk holdbarhed 1,65 Mcyklus 32 A AC-3 på Ue <= 440 V
1,4 Mcyklus 50 A AC-1 på Ue <= 440 V
1,65 Mcyklus 32 A "AC-3e" på Ue <= 440 V
Kontrol strømkreds type DC lavt forbrug
Kul technology Built-i biretnings peak limiting diode suppressor
Styrekredsens spændingsgrænser 0.1...0.3 Uc (-40…70 °C):drop-out DC
0.8...1.25 Uc (-40…60 °C):operational DC
"1...1.25 Uc" (60…70 °C):operational DC
Indkoblingseffekt i W 2,4 W 20 °C)
Holdetid strømforbrug i W 2,4 W ved 20 °C
Driftstid 77 ±15 % ms lukning
25 ±20 % ms åben
Tidskonstant 40 milisekund
Maximum operating rate 3600 cyc/h at 60 °C
Tilslutningsklemmer Styrekredsløb: skrueklemmer 1 1…4 mm² - cable stiffness: Fleksibel Uden kabeltylle
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 1…4 mm² - cable stiffness: Fleksibel Uden kabeltylle
Styrekredsløb: skrueklemmer 1 1…4 mm² - cable stiffness: Fleksibel Med kabeltylle
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: Fleksibel Med kabeltylle
Styrekredsløb: skrueklemmer 1 1…4 mm² - cable stiffness: Solid Uden kabeltylle
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 1…4 mm² - cable stiffness: Solid Uden kabeltylle
Effekt kredsløb: skrueklemmer 1 2,5…10 mm² - cable stiffness: Fleksibel Uden kabeltylle
Effekt kredsløb: skrueklemmer 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: Fleksibel Uden kabeltylle
Effekt kredsløb: skrueklemmer 1 1…10 mm² - cable stiffness: Fleksibel Med kabeltylle
Effekt kredsløb: skrueklemmer 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: Fleksibel Med kabeltylle
Effekt kredsløb: skrueklemmer 1 1,5…10 mm² - cable stiffness: Solid Uden kabeltylle
Effekt kredsløb: skrueklemmer 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: Solid Uden kabeltylle
Tilspændingsmoment Styrekredsløb: 1,7 N.m - på skrueklemmer - med skruetrækker fladt Ø 6 mm
Styrekredsløb: 1,7 N.m - på skrueklemmer - med skruetrækker Philips No 2
Effekt kredsløb: 2,5 N.m - på skrueklemmer - med skruetrækker fladt Ø 6 mm
Effekt kredsløb: 2,5 N.m - på skrueklemmer - med skruetrækker Philips No 2
Styrekredsløb: 1,7 N.m - på skrueklemmer - med skruetrækker pozidriv nr. 2
Effekt kredsløb: 2,5 N.m - på skrueklemmer - med skruetrækker pozidriv nr. 2
Auxiliary kontakt composition 1 NO + 1 NC
Hjælpekontakttype Type mekaniskly linked 1 NO + 1 NC i henhold til IEC 60947-5-1
Type intern kontakt 1 NC i henhold til IEC 60947-4-1
Signalkredsfrekvens 25...400 Hz
Minimum spænding 17 V for signal kredsløb
Minimum sluttestrøm 5 mA for signal kredsløb
Isolationsmodstand > 10 MOhm for signal kredsløb
Ingen overlappende tid 1,5 milisekund på de-energinisering mellem NC og NO kontakt
1,5 milisekund på energien mellem NC og NO kontakt
Montagetilbehør Plade
Skinne
Miljø
Standarder CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
"IEC 60335-1":Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
CSA C22.2 No 60947-4-1
Produktcertificeringer UL
CCC
CSA
Marine
"UKCA"
EAC
"CB Scheme"
IP kapslingsklasse IP20 Fronten i henhold til IEC 60529
Beskyttelsesbehandling TH i henhold til IEC 60068-2-30
Climatic medstand I henhold til IACS E10 exposure til damp heat
I henhold til IEC 60947-1 Annex Q category D exposure til damp heat
Tilladelig omgivelsestemperatur omkring enheden -40…60 °C
60…70 °C med derating
Driftshøjde 0...3000 m
Brandmodstand 850 °C i henhold til IEC 60695-2-1
Flammemodstand V1 i henhold til UL 94
Mekanisk robusthed Vibrationer kontaktor åben (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibrationer kontaktor lukket (4 Gn, 5...300 Hz)
Sjok kontaktor lukket (15 Gn til 11 ms)
Sjok kontaktor åben (8 Gn for 11 ms)
Højde 85 mm
Bredde 45 mm
Dybde 101 mm
Vægt 0,535 kg
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 5,000 cm
Pakke 1 Længde 9,300 cm
Package 1 Length 11,300 cm
Pakke 1 Vægt 590,000 g
Enhedstype af pakke 2 S02
Antal enheder i pakke 2 15
Pakke 2 Højde 15,000 cm
Pakke 2 Bredde 30,000 cm
Pakke 2 Længde 40,000 cm
Pakke 2 Vægt 9,144 kg
Enhedstype af pakke 3 P06
Antal enheder i pakke 3 240
Pakke 3 Højde 75,000 cm
Pakke 3 Bredde 60,000 cm
Pakke 3 Længde 80,000 cm
Pakke 3 Vægt 154,576 kg
Bæredygtighed
Emballage uden plast Yes
Pakke med genbrugspap Yes
SCIP-nummer 50ae7612-fd2e-41e4-a369-50d0dea6e592
Reach-forordning
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktivet I overensstemmelse med undtagelser
Bæredygtig emballage Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Miljøoplysning
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
PVC fri Ja
Returnering No
CO2-belastning (kg CO2 eq.) 147
Logistik informationer
Oprindelsesland FR
Garanti
Garanti 18 months