Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

LC1D50AP7 |
Schneider-Electric
 
LC1D50AP7 Billede - scope
LC1D50AP7
Kontaktor, Tesys deca, 3P(3 NO), AC-3/AC-3e, 400 V, 50 A, 230 V AC, 50/60 Hz spole, skrueklemmer
El-nr.El-nr.: 
7522509862
EAN-nrEAN-nr: 
3389119408707
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment TeSys
"TeSys Deca"
Produktserie "TeSys Deca"
Produkttype Kontaktor
Enhedsforkortelse LC1D
Til kobling af Motor kontrol
Resistive load
Anvendelseskategori "AC-4"
AC-1
AC-3
"AC-3e"
Beskrivelse af poler 3P
[Ue] Nominel driftsspænding Effekt kredsløb: <= 690 V AC 25...400 Hz
Effekt kredsløb: <= 300 V DC
[Ie] Nominelt strømforbrug 50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for effekt kredsløb
80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for effekt kredsløb
50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC "AC-3e" for effekt kredsløb
[Uc] control circuit voltage 230 V AC 50/60 Hz
Produktinformationer
Motoreffekt i kW 15 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
22 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
30 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
33 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
25 kW at 415 v AC 50/60 Hz (AC-3)
30 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
11 kW at 400 V AC 50/60 Hz ("AC-4")
15 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz ("AC-3e")
22 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz ("AC-3e")
30 kW at 500 V AC 50/60 Hz ("AC-3e")
33 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz ("AC-3e")
25 kW at 415 v AC 50/60 Hz ("AC-3e")
30 kW at 440 V AC 50/60 Hz ("AC-3e")
Motoreffekt i hp 3 hp at 115 V AC 50/60 Hz for 1 fase motors
7,5 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 1 fase motors
15 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 faser motors
15 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 faser motors
40 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 faser motors
40 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 faser motors
Kompatibilitetskode LC1D
Pole kontakt composition 3 NO
Beskyttelsesdæksel Med
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm 10 A (at 60 °C) for signal kredsløb
80 A (at 60 °C) for effekt kredsløb
Mærkeslutteevne Irms 140 A AC for signal kredsløb conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signal kredsløb conforming to IEC 60947-5-1
900 A at 440 V for effekt kredsløb conforming to IEC 60947
Mærkebrydeevne 900 A at 440 V for effekt kredsløb conforming to IEC 60947
[Icw] nominel modstand 400 A 40 °C - 10 s for effekt kredsløb
810 A 40 °C - 1 s for effekt kredsløb
84 A 40 °C - 10 min for effekt kredsløb
208 A 40 °C - 1 min for effekt kredsløb
100 A - 1 s for signal kredsløb
120 A - 500 ms for signal kredsløb
140 A - 100 ms for signal kredsløb
Tilhørende sikringsstørrelse 10 A gG for signal kredsløb conforming to IEC 60947-5-1
100 A gG at <= 690 V coordination type 1 for effekt kredsløb
100 A gG at <= 690 V coordination type 2 for effekt kredsløb
Impedans 1,5 mOhm - Ith 80 A 50 Hz for effekt kredsløb
Effekttab i pr. pol 3,7 W AC-3
9,6 W AC-1
3,7 W "AC-3e"
[Ui] Isolationsspænding Effekt kredsløb: 600 V CSA certifiseret
Effekt kredsløb: 600 V UL certifiseret
Signal kredsløb: 690 V i henhold til IEC 60947-1
Signal kredsløb: 600 V CSA certifiseret
Signal kredsløb: 600 V UL certifiseret
Effekt kredsløb: 690 V i henhold til IEC 60947-4-1
Overspændingskategori III
Forureningsgrad 3
[Uimp] impulsmodstandsspænding 6 kV i henhold til IEC 60947
Safety reliability niveau "B10d" = 1369863 kredsløb kontaktor med nominel belastning i henhold til "EN/ISO 13849-1"
"B10d" = 20000000 kredsløb kontaktor med mekanisk belastning i henhold til "EN/ISO 13849-1"
Mekanisk holdbarhed 6 Mcyklus
Elektrisk holdbarhed 1,45 Mcyklus 50 A AC-3 på Ue <= 440 V
1,1 Mcyklus 80 A AC-1 på Ue <= 440 V
1,45 Mcyklus 50 A "AC-3e" på Ue <= 440 V
Kontrol strømkreds type AC ved 50/60 Hz standard
Kul technology Uden built-i suppressor modul
Styrekredsens spændingsgrænser 0.3...0.6 Uc (-40…70 °C):drop-out AC 50/60 Hz
0.8...1.1 Uc (-40…60 °C):operational AC 50 Hz
0.85...1.1 Uc (-40…60 °C):operational AC 60 Hz
"1...1.1 Uc" (60…70 °C):operational AC 50/60 Hz
Indkoblingseffekt i VA 140 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Holdetid strømforbrug i VA 13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Strømvarmetab 4…5 W at 50/60 Hz
Driftstid 4...19 ms åben
12...26 ms lukning
Maximum operating rate 3600 cyc/h at 60 °C
Tilslutningsklemmer Styrekredsløb: skrueklemmer 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: Fleksibel Med kabeltylle
Styrekredsløb: skrueklemmer 1 1…4 mm² - cable stiffness: Fleksibel Uden kabeltylle
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 1…4 mm² - cable stiffness: Fleksibel Uden kabeltylle
Styrekredsløb: skrueklemmer 1 1…4 mm² - cable stiffness: Fleksibel Med kabeltylle
Styrekredsløb: skrueklemmer 1 1…4 mm² - cable stiffness: Solid Uden kabeltylle
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 1…4 mm² - cable stiffness: Solid Uden kabeltylle
Effekt kredsløb: skrue forbindelse 1 1…35 mm² - cable stiffness: Fleksibel Uden kabeltylle
Effekt kredsløb: skrue forbindelse 2 1…25 mm² - cable stiffness: Fleksibel Uden kabeltylle
Effekt kredsløb: skrue forbindelse 1 1…35 mm² - cable stiffness: Fleksibel Med kabeltylle
Effekt kredsløb: skrue forbindelse 2 1…25 mm² - cable stiffness: Fleksibel Med kabeltylle
Effekt kredsløb: skrue forbindelse 1 1…35 mm² - cable stiffness: Solid Uden kabeltylle
Effekt kredsløb: skrue forbindelse 2 1…25 mm² - cable stiffness: Solid Uden kabeltylle
Tilspændingsmoment Styrekredsløb: 1,7 N.m - på EverLink BTR skrue konnektorer - med skruetrækker fladt Ø 6 mm
Styrekredsløb: 1,7 N.m - på EverLink BTR skrue konnektorer - med skruetrækker Philips No 2
Effekt kredsløb: 8 N.m - på EverLink BTR skrue konnektorer - kabel 25…35 mm² hexagonal 4 mm
Effekt kredsløb: 5 N.m - på EverLink BTR skrue konnektorer - kabel 1…25 mm² hexagonal 4 mm
Styrekredsløb: 1,7 N.m - på EverLink BTR skrue konnektorer - med skruetrækker pozidriv nr. 2
Effekt kredsløb: 2,5 N.m - på EverLink BTR skrue konnektorer - med skruetrækker pozidriv nr. 2
Auxiliary kontakt composition 1 NO + 1 NC
Hjælpekontakttype Type mekaniskly linked 1 NO + 1 NC i henhold til IEC 60947-5-1
Type intern kontakt 1 NC i henhold til IEC 60947-4-1
Signalkredsfrekvens 25...400 Hz
Minimum spænding 17 V for signal kredsløb
Minimum sluttestrøm 5 mA for signal kredsløb
Isolationsmodstand > 10 MOhm for signal kredsløb
Ingen overlappende tid 1,5 milisekund på de-energinisering mellem NC og NO kontakt
1,5 milisekund på energien mellem NC og NO kontakt
Montagetilbehør Plade
Skinne
Miljø
Standarder EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 60947-4-1
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
"IEC 60335-1":Clause 30.2
Produktcertificeringer CCC
UL
"CB Scheme"
CSA
CE
"UKCA"
Marine
EAC
IP kapslingsklasse IP20 Fronten i henhold til IEC 60529
Beskyttelsesbehandling TH i henhold til IEC 60068-2-30
Climatic medstand I henhold til IACS E10 exposure til damp heat
I henhold til IEC 60947-1 Annex Q category D exposure til damp heat
Tilladelig omgivelsestemperatur omkring enheden -40…60 °C
60…70 °C med derating
Driftshøjde 0...3000 m
Brandmodstand 850 °C i henhold til IEC 60695-2-1
Flammemodstand V1 i henhold til UL 94
Mekanisk robusthed Vibrationer kontaktor åben (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibrationer kontaktor lukket (4 Gn, 5...300 Hz)
Sjok kontaktor lukket (15 Gn til 11 ms)
Sjok kontaktor åben (10 Gn til 11 ms)
Højde 122 mm
Bredde 55 mm
Dybde 120 mm
Vægt 0,855 kg
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 6,2 cm
Pakke 1 Længde 13,5 cm
Package 1 Length 15,5 cm
Pakke 1 Vægt 918,0 g
Enhedstype af pakke 2 S02
Antal enheder i pakke 2 10
Pakke 2 Højde 15,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Længde 40,0 cm
Pakke 2 Vægt 9,9 kg
Enhedstype af pakke 3 P06
Antal enheder i pakke 3 160
Pakke 3 Højde 77,0 cm
Pakke 3 Bredde 80,0 cm
Pakke 3 Længde 60,0 cm
Pakke 3 Vægt 165,06 kg
Bæredygtighed
Emballage uden plast No
Pakke med genbrugspap No
Reach-forordning
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktivet Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Giftig heavy metal fri Ja
Fri for kviksølv Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Miljøoplysning
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
PVC fri Ja
Returnering No
CO2-belastning (kg CO2 eq.) 53
Logistik informationer
Oprindelsesland ID
Garanti
Garanti 18 months