Motoreffekt i kW
|
11 kW at 400 V AC 50/60 Hz ("AC-4")
18,5 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
30 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
37 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
37 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
18,5 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz ("AC-3e")
30 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz ("AC-3e")
37 kW at 500 V AC 50/60 Hz ("AC-3e")
37 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz ("AC-3e")
|
Motoreffekt i hp
|
40 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 faser motors
5 hp at 115 V AC 50/60 Hz for 1 fase motors
10 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 1 fase motors
20 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 faser motors
20 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 faser motors
50 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 faser motors
|
Kompatibilitetskode
|
LC1D
|
Pole kontakt composition
|
3 NO
|
Beskyttelsesdæksel
|
Med
|
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm
|
10 A (at 60 °C) for signal kredsløb
80 A (at 60 °C) for effekt kredsløb
|
Mærkeslutteevne Irms
|
140 A AC for signal kredsløb conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signal kredsløb conforming to IEC 60947-5-1
1000 A at 440 V for effekt kredsløb conforming to IEC 60947
|
Mærkebrydeevne
|
1000 A at 440 V for effekt kredsløb conforming to IEC 60947
|
[Icw] nominel modstand
|
640 A 40 °C - 10 s for effekt kredsløb
900 A 40 °C - 1 s for effekt kredsløb
110 A 40 °C - 10 min for effekt kredsløb
260 A 40 °C - 1 min for effekt kredsløb
100 A - 1 s for signal kredsløb
120 A - 500 ms for signal kredsløb
140 A - 100 ms for signal kredsløb
|
Tilhørende sikringsstørrelse
|
10 A gG for signal kredsløb conforming to IEC 60947-5-1
125 A gG at <= 690 V coordination type 1 for effekt kredsløb
125 A gG at <= 690 V coordination type 2 for effekt kredsløb
|
Impedans
|
1,5 mOhm - Ith 80 A 50 Hz for effekt kredsløb
|
Effekttab i pr. pol
|
9,6 W AC-1
6,3 W AC-3
6,3 W "AC-3e"
|
[Ui] Isolationsspænding
|
Effekt kredsløb: 600 V CSA certifiseret
Effekt kredsløb: 600 V UL certifiseret
Signal kredsløb: 690 V i henhold til IEC 60947-1
Signal kredsløb: 600 V CSA certifiseret
Signal kredsløb: 600 V UL certifiseret
Effekt kredsløb: 690 V i henhold til IEC 60947-4-1
|
Overspændingskategori
|
III
|
Forureningsgrad
|
3
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
6 kV i henhold til IEC 60947
|
Safety reliability niveau
|
"B10d" = 1369863 kredsløb kontaktor med nominel belastning i henhold til "EN/ISO 13849-1"
"B10d" = 20000000 kredsløb kontaktor med mekanisk belastning i henhold til "EN/ISO 13849-1"
|
Mekanisk holdbarhed
|
6 Mcyklus
|
Elektrisk holdbarhed
|
1,4 Mcyklus 80 A AC-1 på Ue <= 440 V
1,45 Mcyklus 65 A AC-3 på Ue <= 440 V
1,45 Mcyklus 65 A "AC-3e" på Ue <= 440 V
|
Kontrol strømkreds type
|
AC ved 50/60 Hz standard
|
Kul technology
|
Uden built-i suppressor modul
|
Styrekredsens spændingsgrænser
|
0.3...0.6 Uc (-40…70 °C):drop-out AC 50/60 Hz
0.8...1.1 Uc (-40…60 °C):operational AC 50 Hz
0.85...1.1 Uc (-40…60 °C):operational AC 60 Hz
"1...1.1 Uc" (60…70 °C):operational AC 50/60 Hz
|
Indkoblingseffekt i VA
|
140 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Holdetid strømforbrug i VA
|
13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Strømvarmetab
|
4…5 W at 50/60 Hz
|
Driftstid
|
4...19 ms åben
12...26 ms lukning
|
Maximum operating rate
|
3600 cyc/h at 60 °C
|
Tilslutningsklemmer
|
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: Fleksibel Med kabeltylle
Styrekredsløb: skrueklemmer 1 1…4 mm² - cable stiffness: Fleksibel Uden kabeltylle
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 1…4 mm² - cable stiffness: Fleksibel Uden kabeltylle
Styrekredsløb: skrueklemmer 1 1…4 mm² - cable stiffness: Fleksibel Med kabeltylle
Styrekredsløb: skrueklemmer 1 1…4 mm² - cable stiffness: Solid Uden kabeltylle
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 1…4 mm² - cable stiffness: Solid Uden kabeltylle
Effekt kredsløb: skrue forbindelse 1 1…35 mm² - cable stiffness: Fleksibel Uden kabeltylle
Effekt kredsløb: skrue forbindelse 2 1…25 mm² - cable stiffness: Fleksibel Uden kabeltylle
Effekt kredsløb: skrue forbindelse 1 1…35 mm² - cable stiffness: Fleksibel Med kabeltylle
Effekt kredsløb: skrue forbindelse 2 1…25 mm² - cable stiffness: Fleksibel Med kabeltylle
Effekt kredsløb: skrue forbindelse 1 1…35 mm² - cable stiffness: Solid Uden kabeltylle
Effekt kredsløb: skrue forbindelse 2 1…25 mm² - cable stiffness: Solid Uden kabeltylle
|
Tilspændingsmoment
|
Styrekredsløb: 1,7 N.m - på EverLink BTR skrue konnektorer - med skruetrækker fladt Ø 6 mm
Styrekredsløb: 1,7 N.m - på EverLink BTR skrue konnektorer - med skruetrækker Philips No 2
Effekt kredsløb: 8 N.m - på EverLink BTR skrue konnektorer - kabel 25…35 mm² hexagonal 4 mm
Effekt kredsløb: 5 N.m - på EverLink BTR skrue konnektorer - kabel 1…25 mm² hexagonal 4 mm
Styrekredsløb: 1,7 N.m - på EverLink BTR skrue konnektorer - med skruetrækker pozidriv nr. 2
Effekt kredsløb: 2,5 N.m - på EverLink BTR skrue konnektorer - med skruetrækker pozidriv nr. 2
|
Auxiliary kontakt composition
|
1 NO + 1 NC
|
Hjælpekontakttype
|
Type mekaniskly linked 1 NO + 1 NC i henhold til IEC 60947-5-1
Type intern kontakt 1 NC i henhold til IEC 60947-4-1
|
Signalkredsfrekvens
|
25...400 Hz
|
Minimum spænding
|
17 V for signal kredsløb
|
Minimum sluttestrøm
|
5 mA for signal kredsløb
|
Isolationsmodstand
|
> 10 MOhm for signal kredsløb
|
Ingen overlappende tid
|
1,5 milisekund på de-energinisering mellem NC og NO kontakt
1,5 milisekund på energien mellem NC og NO kontakt
|
Montagetilbehør
|
Skinne
Plade
|
Standarder
|
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 60947-4-1
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
"IEC 60335-1":Clause 30.2
|
Produktcertificeringer
|
CCC
UL
"CB Scheme"
CSA
CE
"UKCA"
Marine
EAC
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 Fronten i henhold til IEC 60529
|
Beskyttelsesbehandling
|
TH i henhold til IEC 60068-2-30
|
Climatic medstand
|
I henhold til IACS E10 exposure til damp heat
I henhold til IEC 60947-1 Annex Q category D exposure til damp heat
|
Tilladelig omgivelsestemperatur omkring enheden
|
-40…60 °C
60…70 °C med derating
|
Driftshøjde
|
0...3000 m
|
Brandmodstand
|
850 °C i henhold til IEC 60695-2-1
|
Flammemodstand
|
V1 i henhold til UL 94
|
Mekanisk robusthed
|
Vibrationer kontaktor åben (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibrationer kontaktor lukket (4 Gn, 5...300 Hz)
Sjok kontaktor lukket (15 Gn til 11 ms)
Sjok kontaktor åben (10 Gn til 11 ms)
|
Højde
|
122 mm
|
Bredde
|
55 mm
|
Dybde
|
120 mm
|
Vægt
|
0,86 kg
|