Schneider-Electric
 
LE1GVMEK Billede - scope
LE1GVMEK
TeSys LE - kapsling
El-nr. El-nr.: 
7522460008
EAN-nr EAN-nr: 
3389110948035
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Tesys
Produktnavn LE
Enhedsforkortelse "LE1GVME"
Produkttype Kapsling
Enhedens anvendelse Standard
Materiale Polykarbonat
Anvendelseskategori AC-3
Sammensætning Kontaktor Bestilles separat
Kreds-bryder Bestilles separat
Forseglinging sæt
Produktinformationer
Bredde 101 mm
Højde 201 mm
Dybde 94 mm
Vægt 0,74 kg
Antal kabelindgang 2 kabelindgang: ISO20 top
2 kabelindgang: ISO20 bund
2 kabelindgang: ISO25 top
2 kabelindgang: ISO25 bund
Miljø
IP kapslingsklasse IP55
Standarder IEC 60947-4-1
Temperatur ved drift -5…40 °C
Miljømæssige egenskaber Standard miljø
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 15,500 cm
Pakke 1 Længde 12,000 cm
Package 1 Length 21,500 cm
Pakke 1 Vægt 544,000 g
Enhedstype af pakke 2 P06
Antal enheder i pakke 2 36
Pakke 2 Højde 75,000 cm
Pakke 2 Bredde 60,000 cm
Pakke 2 Længde 80,000 cm
Pakke 2 Vægt 32,584 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland FR
Garanti
Garanti 18 months