Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

LGYT1E14 |
Schneider-Electric
 
LGYT1E14 Billede - scope
LGYT1E14
Afdækning terminalblok 3x6/25 + 11x1.5/4. ekstra tilbehør til Pragma afdækningerne ifm terminalklemmer
El-nr.El-nr.: 
3316413223
EAN-nrEAN-nr: 
3606489579975
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Linergy
Produkttype Terminal blok
Tilbehør/reservedele kategori Tilslutningstilbehør
Serien passer med Resi9 kapsling
Pragma kapsling
Kaedra kapsling
Kapsling
Farve Grøn
Produktinformationer
Medfølgende udstyr 1,0 x jumper
Kapslingsmontage Planforsænket
Overflade
Mærkestrøm [In] 63 A
[Ue] Nominel driftsspænding 440 V AC
Antal klemrækker 1 jord (skrue eller skrueløs forbindelse) med 14 udgående
Fordelerblok for afgange 3 x 25 mm² til jord
11 x 4 mm² til jord
Tilslutningsklemmer Skrueløse terminaler (jord) , 11,0 x 4 mm² (fleksibel med tyllerør)
Skrueterminaler (jord) , 3,0 x 25 mm² (Fleksibel)
Skrueløse terminaler (jord) , 11,0 x 4 mm² (Fleksibel)
Skrueløse terminaler (jord) , 11,0 x 6 mm² (halvstiv)
Skrueløse terminaler (jord) , 11,0 x 6 mm² (stiv)
Skrueterminaler (jord) , 3,0 x 16 mm² (stiv)
Skrueterminaler (jord) , 3,0 x 25 mm² (halvstiv)
Ledig plads 2 til jumper for at forbinde en anden klemrække
Bredde 67,2 mm
Højde 45,5 mm
Dybde 40,5 mm
Marked segmentering Mindre erhverv
Bolig
Miljø
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -25…60 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 3 cm
Pakke 1 Længde 13 cm
Package 1 Length 20 cm
Pakke 1 Vægt 104 g
Enhedstype af pakke 2 S03
Antal enheder i pakke 2 40
Pakke 2 Højde 30 cm
Pakke 2 Bredde 30 cm
Pakke 2 Længde 40 cm
Pakke 2 Vægt 4,45 kg
Enhedstype af pakke 3 P12
Antal enheder i pakke 3 320
Pakke 3 Højde 45 cm
Pakke 3 Bredde 80 cm
Pakke 3 Længde 120 cm
Pakke 3 Vægt 52,6 kg
Bæredygtighed
Emballage uden plast No
Pakke med genbrugspap Yes
Reach-forordning
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktivet Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Giftig heavy metal fri Ja
Fri for kviksølv Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
WEEE Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
Returnering No
Logistik informationer
Oprindelsesland IT