|
|
|
LGYT1E24
Afdækning terminalblok 3x6/25 + 21x1.5/4. ekstra tilbehør til Pragma afdækningerne ifm terminalklemmer
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Linergy
|
Produkttype
|
Terminal blok
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilslutningstilbehør
|
Serien passer med
|
Resi9 kapsling
Pragma kapsling
Kaedra kapsling
Kapsling
|
Farve
|
Grøn
|
Produktinformationer
Medfølgende udstyr
|
1,0 x jumper
|
Kapslingsmontage
|
Planforsænket
Overflade
|
Mærkestrøm [In]
|
63 A
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
440 V AC
|
Antal klemrækker
|
1 jord (skrue eller skrueløs forbindelse) med 24 udgående
|
Fordelerblok for afgange
|
3 x 25 mm² til jord
21 x 4 mm² til jord
|
Tilslutningsklemmer
|
Skrueløse terminaler (jord) , 21 x 6 mm² (halvstiv)
Skrueløse terminaler (jord) , 21 x 4 mm² (fleksibel med tyllerør)
Skrueterminaler (jord) , 3,0 x 16 mm² (stiv)
Skrueterminaler (jord) , 3,0 x 25 mm² (Fleksibel)
Skrueterminaler (jord) , 3,0 x 25 mm² (halvstiv)
Skrueløse terminaler (jord) , 21 x 6 mm² (stiv)
Skrueløse terminaler (jord) , 21 x 4 mm² (Fleksibel)
|
Ledig plads
|
2 til jumper for at forbinde en anden klemrække
|
Bredde
|
94,2 mm
|
Højde
|
45,5 mm
|
Dybde
|
40,5 mm
|
Marked segmentering
|
Mindre erhverv
Bolig
|
Miljø
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-25…60 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
4 cm
|
Pakke 1 Længde
|
12 cm
|
Package 1 Length
|
17,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
128 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
40
|
Pakke 2 Højde
|
30 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
5,633 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P12
|
Antal enheder i pakke 3
|
320
|
Pakke 3 Højde
|
45 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80 cm
|
Pakke 3 Længde
|
120 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
68,6 kg
|
Bæredygtighed
Emballage uden plast
|
No
|
Pakke med genbrugspap
|
Yes
|
Reach-forordning
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktivet
|
Overensstemmende EU RoHS-erklæring
|
Giftig heavy metal fri
|
Ja
|
Fri for kviksølv
|
Ja
|
RoHS-undtagelsesoplysninger
|
Ja
|
China RoHS-forordning
|
Kina RoHS-erklæring
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
|
Returnering
|
No
|
Logistik informationer
|
|