Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

LGYT4A01 |
Schneider-Electric
 
LGYT4A01 Billede - scope
LGYT4A01
Afdækning terminalblok jumper 10 stk. ekstra tilbehør til Pragma afdækningerne ifm terminalklemmer
El-nr.El-nr.: 
3316413278
EAN-nrEAN-nr: 
3606489579999
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Linergy
Produkttype Jumper
Tilbehør/reservedele kategori Tilslutningstilbehør
Reservedele
Antal pr. Sæt Sæt med 10
Produktinformationer
Produktet passer med Terminalblok
Enhedsapplikation For at forbinde en anden klemrække
Mærkestrøm [In] 63 A
[Ue] Nominel driftsspænding 440 V AC
Farve Gul
Miljø
Omgivelsestemperatur under drift -25…60 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 1 cm
Pakke 1 Længde 8 cm
Package 1 Length 16 cm
Pakke 1 Vægt 120 g
Enhedstype af pakke 2 S03
Antal enheder i pakke 2 50
Pakke 2 Højde 30 cm
Pakke 2 Bredde 30 cm
Pakke 2 Længde 40 cm
Pakke 2 Vægt 6,7 kg
Enhedstype af pakke 3 P12
Antal enheder i pakke 3 400
Pakke 3 Højde 45 cm
Pakke 3 Bredde 80 cm
Pakke 3 Længde 120 cm
Pakke 3 Vægt 68,6 kg
Bæredygtighed
Emballage uden plast No
Pakke med genbrugspap Yes
SCIP-nummer 2f760a08-b7ef-4260-b7b6-69e4399d3265
Reach-forordning
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktivet I overensstemmelse med undtagelser
Fri for kviksølv Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
WEEE Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
Returnering No
Logistik informationer
Oprindelsesland IT