Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

LR2K0306 |
Schneider-Electric
 
LR2K0306 Billede - scope
LR2K0306
TeSys K termorelæ med differentiale udligning 0.8...1.2 A - klasse 10A
El-nr.El-nr.: 
7522028330
EAN-nrEAN-nr: 
3389110230420
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment TeSys
Produktnavn "TeSys LRK"
Produkttype Differential termisk overbelastning relæ
Enhedsforkortelse LR2K
Relæanvendelse Motor beskyttelse
Produktet passer med LC1K
LC7K
LP4K
LP1K
Netværkstype AC
DC
Overbelastningsudløsningsklasse Klasse 10A i henhold til IEC 60947-4-1
Indstillingsområde for termsik beskyttelse 0,8…1,2 A
[Ui] Isolationsspænding Effekt kredsløb: 690 V i henhold til BS 4941
Effekt kredsløb: 690 V i henhold til IEC 60947
Effekt kredsløb: 750 V i henhold til VDE 0110 gruppe C
Effekt kredsløb: 600 V i henhold til CSA C22.2 No 14
Produktinformationer
Netværksfrekvens <= 400 Hz
Montagevejledning Under kontaktor
Plade, med specific tilbehør
Skinne, med specific tilbehør
Auxiliary kontakt composition 1 NO + 1 NC
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm 6 A til signal kredsløb
[Ue] Nominel driftsspænding <= 690 V til effekt kredsløb
690 V AC AC-15 til signal kredsløb
250 V DC DC-13 til signal kredsløb
Tilhørende sikringsstørrelse 6 A gG for signal kredsløb conforming to VDE 0660
6 A gG for signal kredsløb conforming to IEC 60947
Impulsmodstandsspænding [Uimp] 6 kV
Effekttab pr. pol 2 W
Fasefejlsfølsomhed Ja i henhold til IEC 60947-4-1
Lokal indikering Trip indikator (gul)
Betjening Rød trykknap: trip test funktion
Blå trykknap: stop og manual reset
Selector switch: manual eller automatic reset
Tilslutningsklemmer Skrueklemmer 1 kabel(er) 1,5…4 mm²Solid
Skrueklemmer 2 kabel(er) 1,5…4 mm²Solid
Skrueklemmer 1 kabel(er) 0,75…4 mm²Fleksibel uden
Skrueklemmer 2 kabel(er) 0,75…4 mm²Fleksibel uden
Skrueklemmer 1 kabel(er) 0,34…2,5 mm²Fleksibel med
Skrueklemmer 2 kabel(er) 0,34…1,5 mm²Fleksibel med
Tilspændingsmoment 1,3 N.m - på skrueklemmer - med skruetrækker Philips No 2
1,3 N.m - på skrueklemmer - med skruetrækker fladt Ø 6 mm
1,3 N.m - på skrueklemmer - med skruetrækker pozidriv nr. 2
Højde 58 mm
Bredde 45 mm
Dybde 65 mm
Vægt 0,145 kg
Miljø
Standarder NF C 63-650
IEC 60947
BS 4941
VDE 0660
Produktcertificeringer UL
CSA
"UKCA"
Beskyttelsesbehandling TC i henhold til IEC 60068
TC i henhold til "DIN 50016"
IP kapslingsklasse IP2x conforming to IEC 60529
Temperatur ved drift -20…55 °C uden derating i henhold til IEC 60947
-30…60 °C med derating i henhold til IEC 60947
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…70 °C
Driftshøjde 2000 m uden derating
Brandmodstand 850 °C i henhold til IEC 60695-2-1
Flammemodstand V1 i henhold til UL 94
Requirement 2 i henhold til "NF F 16-101"
Requirement 2 i henhold til "NF F 16-102"
Mekanisk robusthed Sjok NO kontakt: 10 Gn til 11 ms i henhold til IEC 60068-2-27
Sjok NC kontakt: 10 Gn til 11 ms i henhold til IEC 60068-2-27
Vibrationer NO kontakt: 2 Gn, 5...300 Hz i henhold til IEC 60068-2-6
Vibrationer NC kontakt: 2 Gn, 5...300 Hz i henhold til IEC 60068-2-6
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 7,200 cm
Pakke 1 Længde 4,800 cm
Package 1 Length 8,500 cm
Pakke 1 Vægt 155,000 g
Enhedstype af pakke 2 S02
Antal enheder i pakke 2 41
Pakke 2 Højde 15,000 cm
Pakke 2 Bredde 30,000 cm
Pakke 2 Længde 40,000 cm
Pakke 2 Vægt 6,775 kg
Bæredygtighed
Emballage uden plast Yes
Pakke med genbrugspap Yes
SCIP-nummer E145d1bc-6ab6-4bb3-beeb-cb7d7952e3f6
Reach-forordning
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktivet Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Giftig heavy metal fri Ja
Fri for kviksølv Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Miljøoplysning
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
Returnering No
CO2-belastning (kg CO2 eq.) 4
Logistik informationer
Oprindelsesland CZ
Garanti
Garanti 18 months