|
|
|
LR2K0310
TeSys K termorelæ med differentiale udligning2.6...3.7 A - klasse 10A
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
TeSys
|
Produktnavn
|
"TeSys LRK"
|
Produkttype
|
Differential termisk overbelastning relæ
|
Enhedsforkortelse
|
LR2K
|
Relæanvendelse
|
Motor beskyttelse
|
Produktet passer med
|
LC7K
LP1K
LP4K
LC1K
|
Netværkstype
|
DC
AC
|
Overbelastningsudløsningsklasse
|
Klasse 10A i henhold til IEC 60947-4-1
|
Indstillingsområde for termsik beskyttelse
|
2,6…3,7 A
|
[Ui] Isolationsspænding
|
Effekt kredsløb: 690 V i henhold til BS 4941
Effekt kredsløb: 690 V i henhold til IEC 60947
Effekt kredsløb: 750 V i henhold til VDE 0110 gruppe C
Effekt kredsløb: 600 V i henhold til CSA C22.2 No 14
|
Produktinformationer
Netværksfrekvens
|
<= 400 Hz
|
Montagevejledning
|
Under kontaktor
Plade, med specific tilbehør
Skinne, med specific tilbehør
|
Auxiliary kontakt composition
|
1 NO + 1 NC
|
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm
|
6 A til signal kredsløb
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
<= 690 V til effekt kredsløb
690 V AC AC-15 til signal kredsløb
250 V DC DC-13 til signal kredsløb
|
Tilhørende sikringsstørrelse
|
6 A gG for signal kredsløb conforming to VDE 0660
6 A gG for signal kredsløb conforming to IEC 60947
|
Impulsmodstandsspænding [Uimp]
|
6 kV
|
Effekttab pr. pol
|
2 W
|
Fasefejlsfølsomhed
|
Ja i henhold til IEC 60947-4-1
|
Lokal indikering
|
Trip indikator (gul)
|
Betjening
|
Rød trykknap: trip test funktion
Blå trykknap: stop og manual reset
Selector switch: manual eller automatic reset
|
Tilslutningsklemmer
|
Skrueklemmer 1 kabel(er) 1,5…4 mm²Solid
Skrueklemmer 2 kabel(er) 1,5…4 mm²Solid
Skrueklemmer 1 kabel(er) 0,75…4 mm²Fleksibel uden
Skrueklemmer 2 kabel(er) 0,75…4 mm²Fleksibel uden
Skrueklemmer 1 kabel(er) 0,34…2,5 mm²Fleksibel med
Skrueklemmer 2 kabel(er) 0,34…1,5 mm²Fleksibel med
|
Tilspændingsmoment
|
1,3 N.m - på skrueklemmer - med skruetrækker Philips No 2
1,3 N.m - på skrueklemmer - med skruetrækker fladt Ø 6 mm
1,3 N.m - på skrueklemmer - med skruetrækker pozidriv nr. 2
|
Højde
|
58 mm
|
Bredde
|
45 mm
|
Dybde
|
65 mm
|
Vægt
|
0,145 kg
|
Miljø
Standarder
|
IEC 60947
VDE 0660
BS 4941
NF C 63-650
|
Produktcertificeringer
|
UL
CSA
"UKCA"
|
Beskyttelsesbehandling
|
TC i henhold til IEC 60068
TC i henhold til "DIN 50016"
|
IP kapslingsklasse
|
IP2x conforming to IEC 60529
|
Temperatur ved drift
|
-20…55 °C uden derating i henhold til IEC 60947
-30…60 °C med derating i henhold til IEC 60947
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Driftshøjde
|
2000 m uden derating
|
Brandmodstand
|
850 °C i henhold til IEC 60695-2-1
|
Flammemodstand
|
V1 i henhold til UL 94
Requirement 2 i henhold til "NF F 16-101"
Requirement 2 i henhold til "NF F 16-102"
|
Mekanisk robusthed
|
Sjok NO kontakt: 10 Gn til 11 ms i henhold til IEC 60068-2-27
Sjok NC kontakt: 10 Gn til 11 ms i henhold til IEC 60068-2-27
Vibrationer NO kontakt: 2 Gn, 5...300 Hz i henhold til IEC 60068-2-6
Vibrationer NC kontakt: 2 Gn, 5...300 Hz i henhold til IEC 60068-2-6
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
5,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,000 cm
|
Package 1 Length
|
8,500 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
158,400 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
41
|
Pakke 2 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
6,731 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P06
|
Antal enheder i pakke 3
|
656
|
Pakke 3 Højde
|
75,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
60,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
115,702 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|