Schneider-Electric
 
LR9D5367 Billede - scope
LR9D5367
ELEKTRONISK TERMO 60-100A
El-nr.: 
7522046202
EAN-nr: 
3389110113099
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment TeSys
Produktnavn TeSys LRD
Produkttype Electronic termisk overbelastning relæ
Enheds forkortelse LR9D
Relæanvendelse Motor beskyttelse
Produktet passer med LC1D115
LC1D150
NSX strømkreds bremser
Netværkstype AC
Overbelastningsudløsningsklasse Klasse 10 i henhold til IEC 60947-4-1
Signalfunktion Alarm
Indstillingsområde for termsik beskyttelse 60…100 A
[Ui] Isolationsspænding Effekt kredsløb: 1000 V i henhold til IEC 60947-4-1
Effekt kredsløb: 600 V i henhold til CSA
Effekt kredsløb: 600 V i henhold til UL
Produktinformationer
Netværksfrekvens 50...60 Hz
[Us] forsyningsspænding 24 V DC
Grænse for forsyningsspænding 17…32 V
Montagevejledning Under contactor
Skinne
Grænseværdi for udløsning 1.05 +/- 0.06 In alarm i henhold til IEC 60947-4-1
1.12 +/- 0.06 In de-energisation i henhold til IEC 60947-4-1
Auxiliary kontakt composition 1 NO + 1 NC
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm 5 A for signalling circuit
[Ue] Nominel driftsspænding 690 V AC 0...400 Hz til effekt kredsløb i henhold til IEC 60947-4-1
Tilhørende sikringsstørrelse 4 A gG til signal kredsløb
4 A BS til signal kredsløb
Impulsmodstandsspænding [Uimp] 6 kV i henhold til IEC 60947-1
Fasefejlsfølsomhed Tripping i 4 s +/- 20 % i henhold til IEC 60947-4-1
Betjening Rød trykknap: STOP
Blå trykknap: reset
Temperaturkompensering -20…60 °C
Koblingsevne i mA 0...150 mA
Maximum voltage drop <2,5 V lukket state
Tilslutningsklemmer Effekt kredsløb: skinner
Styrekredsløb: skrueklemmer 1 kable(r) 0,5…1,5 mm² Fleksibel uden
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 kable(r) 0,5…1,5 mm² Fleksibel uden
Alarm strømkreds: skrueklemmer 1 kable(r) 0,5…1,5 mm² Fleksibel uden
Tilspændingsmoment Alarm strømkreds: 0,45 N.m - på skrueklemmer
Effekt kredsløb: 18 N.m - på skinner M8
Styrekredsløb: 1,2 N.m - på skrueklemmer
Højde 118 mm
Bredde 115 mm
Dybde 125 mm
Vægt 0,885 kg
miljø
Beskyttelsesbehandling TH conforming to IEC 60068
IP kapslingsklasse IP20 conforming to IEC 60529
Temperatur ved drift -20…60 °C without derating conforming to IEC 60947-4-1
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -60…70 °C
Driftshøjde <= 2000 m uden derating
Mekanisk robusthed Vibrationer: 2 Gn, 5...300 Hz i henhold til IEC 60068-2-6
Sjok: 13 Gn til 11 ms i henhold til IEC 60068-2-7
Dielektrisk gennemslagsholdbarhed 1,89 kV ved 50 Hz i henhold til IEC 60947-1
Standarder EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
Produktcertificeringer UL
CSA
CCC
Packing Units
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 922 g
Forpakning 1 højde 13 cm
Forpakning 1 bredde 15 cm
Forpakning 1 længde 16 cm
Enhedstype forpakning 2 S04
Antal enheder forpakning 2 12
Forpakning 2 vægt 11,91 kg
Forpakning 2 højde 30 cm
Forpakning 2 bredde 40 cm
Forpakning 2 længde 60 cm
Offer Sustainability
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
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
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
PVC-fri Ja
Garanti
Garanti 18 months
Distributors and Sales information_dk
Lagerkode På lager