Schneider-Electric
 
LR9F5571 Billede - scope
LR9F5571
Termorelæ 132-220A
El-nr.: 
7522057644
EAN-nr: 
3389110640205
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment TeSys
Produktnavn TeSys LRF
Enheds forkortelse LR9F
Produkttype Electronic termisk overbelastning relæ
Relæanvendelse Motor beskyttelse
Produktet passer med LC1F185...LC1F265
Netværkstype AC
Overbelastningsudløsningsklasse Klasse 20 i henhold til IEC 60947-4
Indstillingsområde for termsik beskyttelse 132…220 A
Produktinformationer
Netværksfrekvens 50/60 Hz
Grænse for forsyningsspænding 17…32 V
Montagevejledning Direkte på kontaktor
Plade
Grænseværdi for udløsning 1.12 +/- 0.06 In tripping i henhold til IEC 60947-4-1
Stødholdbarhed 4 kV i henhold til IEC 61000-4-5
Kontakttype og sammensætning 1 NO + 1 NC
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm 5 A til styrekredsløb
[Ue] Nominel driftsspænding 1000 V AC 50/60 Hz til effekt kredsløb i henhold til VDE 0110 gruppe C
[Ui] Isolationsspænding Effekt kredsløb: 1000 V AC i henhold til IEC 60947-4
Impulsmodstandsspænding [Uimp] 8 kV i henhold til IEC 60947-1
Fasefejlsfølsomhed Tripping i 4 s +/- 20 % i henhold til IEC 60947-4-1
Nulstille Manuel reset på front relæ
Betjening Dial hvid full-load strøm justerbar
Test knap rød
Trykknap reset
Trykknap rød STOP
Lokal indikation Trip indikator
Temperaturkompensering -20…70 °C
Strømforbrug <= 5 mA ingen belastning
Switching capacity for alarm 0...150 mA
Maximum voltage drop <2,5 V lukket state
Tilslutningsklemmer Styrekredsløb: skrueklemmer 1 kabel 0,75…2,5 mm² - kabel stivhed: Fleksibel - Med kabeltylle
Styrekredsløb: skrueklemmer 1 kabel 0,75…2,5 mm² - kabel stivhed: Solid
Styrekredsløb: skrueklemmer 1 kabel 0,75…4 mm² - kabel stivhed: Fleksibel - Uden kabeltylle
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 kabel 1…1,5 mm² - kabel stivhed: Fleksibel - Med kabeltylle
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 kabel 1…2,5 mm² - kabel stivhed: Fleksibel - Uden kabeltylle
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 kabel 1 mm² - kabel stivhed: Solid
Effekt kredsløb: lugs-ring terminals M10
Spændingsmoment Styrekredsløb: 1.2 N.m til skrueklemmer
Effekt kredsløb: 35 N.m til skrueklemmer
Højde 101 mm
Bredde 115 mm
Dybde 123,5 mm
Vægt 0,95 kg
miljø
Standarder IEC 60255-8
EN 60947-4-1
IEC 60255-17
IEC 60947-4-1
VDE 0660
Produktcertificeringer CSA
UL
Beskyttelsesbehandling TH
IP kapslingsklasse IP20 conforming to IEC 60529
IP20 i henhold til VDE 0106
Temperatur ved drift -20…55 °C i henhold til IEC 60255-8
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…85 °C
Driftshøjde <= 2000 m uden derating
Brandmodstand 850 °C i henhold til IEC 60695-2-1
Mekanisk robusthed Sjok: 13 Gn til 11 ms i henhold til IEC 60068-2-7
Vibrationer 5...300 Hz: 2 Gn i henhold til IEC 60068-2-6
Dielektrisk gennemslagsholdbarhed 6 kV 50 Hz i henhold til IEC 255-5
Elektromagnetisk kompatibilitet Beskyttet mod elektrostatisk afladning: 6 kV i indirekte tilstand i henhold til IEC 61000-4-2
Beskyttet mod elektrostatisk afladning: 8 kV i luft i henhold til IEC 61000-4-2
Radiated radio-frekvens electromagnetic field immunity test: 10 V/m i henhold til IEC 61000-4-3
Fast transients immunity test: 2 kV i henhold til IEC 61000-4-4
Packing Units
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 1,02 kg
Forpakning 1 højde 13 cm
Forpakning 1 bredde 15 cm
Forpakning 1 længde 16 cm
Enhedstype forpakning 2 S04
Antal enheder forpakning 2 11
Forpakning 2 vægt 12,1 kg
Forpakning 2 højde 30 cm
Forpakning 2 bredde 40 cm
Forpakning 2 længde 60 cm
Offer Sustainability
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
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
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
PVC-fri Ja
Garanti
Garanti 18 months
Distributors and Sales information_dk
Lagerkode Ikke på lager