Schneider-Electric
 
LR9F81 Billede - scope
LR9F81
Termorelæ 380-630A m/alarm
El-nr.: 
7522058452
EAN-nr: 
3389118057586
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment TeSys
Produktnavn TeSys LRF
Enheds forkortelse LR9F
Produkttype Electronic termisk overbelastning relæ
Relæanvendelse Motor beskyttelse
Produktet passer med LC1F800
LC1F400...LC1F630
Netværkstype AC
Overbelastningsudløsningsklasse Klasse 10/20 i henhold til IEC 60947-4
Indstillingsområde for termsik beskyttelse 380…630 A
Signalfunktion Pre-alarm indikator
Produktinformationer
Netværksfrekvens 50/60 Hz
Nominel forsyningsspænding [Us] 24 V DC
Grænse for forsyningsspænding 17…32 V
Montagevejledning Direkte på kontaktor
Plade
Grænseværdi for udløsning 1.05 +/- 0.06 In alarm i henhold til IEC 60947-4-1
1.12 +/- 0.06 In tripping i henhold til IEC 60947-4-1
Stødholdbarhed 4 kV i henhold til IEC 61000-4-5
Kontakttype og sammensætning 1 NO + 1 NC
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm 5 A til styrekredsløb
[Ue] Nominel driftsspænding 1000 V AC 50/60 Hz til effekt kredsløb i henhold til VDE 0110 gruppe C
[Ui] Isolationsspænding Effekt kredsløb: 1000 V AC i henhold til IEC 60947-4
Impulsmodstandsspænding [Uimp] 8 kV i henhold til IEC 60947-1
Fasefejlsfølsomhed Tripping i 4 s +/- 20 % i henhold til IEC 60947-4-1
Nulstille Manuel reset
Betjening Dial hvid full-load strøm justerbar
Test knap rød
Trykknap reset
Trykknap rød STOP
Selector switch load balancing
Selector switch klasse 10/20
Lokal indikation Alarm
Trip indikator
Temperaturkompensering -20…70 °C
Strømforbrug <= 5 mA ingen belastning
Switching capacity for alarm 0...150 mA
Maximum voltage drop <2,5 V lukket state
Tilslutningsklemmer Styrekredsløb: skrueklemmer 1 kabel 0,75…2,5 mm² - kabel stivhed: Fleksibel - Med kabeltylle
Styrekredsløb: skrueklemmer 1 kabel 0,75…2,5 mm² - kabel stivhed: Solid
Styrekredsløb: skrueklemmer 1 kabel 0,75…4 mm² - kabel stivhed: Fleksibel - Uden kabeltylle
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 kabel 1…1,5 mm² - kabel stivhed: Fleksibel - Med kabeltylle
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 kabel 1…2,5 mm² - kabel stivhed: Fleksibel - Uden kabeltylle
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 kabel 1 mm² - kabel stivhed: Solid
Alarm strømkreds: skrueklemmer 1 kabel 0,5…1,5 mm² - kabel stivhed: Fleksibel - Uden kabeltylle
Effekt kredsløb: lugs-ring terminals M12
Spændingsmoment Styrekredsløb: 1.2 N.m til skrueklemmer
Alarm strømkreds: 0.45 N.m til skrueklemmer
Effekt kredsløb: 58 N.m til skrueklemmer
Højde 228,8 mm
Bredde 193 mm
Dybde 127,6 mm
Vægt 4,16 kg
miljø
Standarder IEC 60947-4-1
IEC 60255-17
EN 60947-4-1
VDE 0660
IEC 60255-8
Produktcertificeringer CSA
UL
Beskyttelsesbehandling TH
IP kapslingsklasse IP20 conforming to IEC 60529
Temperatur ved drift -20…55 °C i henhold til IEC 60255-8
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…85 °C
Driftshøjde <= 2000 m uden derating
Brandmodstand 850 °C i henhold til IEC 60695-2-1
Mekanisk robusthed Sjok: 13 Gn til 11 ms i henhold til IEC 60068-2-7
Vibrationer 5...300 Hz: 2 Gn i henhold til IEC 60068-2-6
Dielektrisk gennemslagsholdbarhed 6 kV 50 Hz i henhold til IEC 255-5
Elektromagnetisk kompatibilitet Beskyttet mod elektrostatisk afladning: 6 kV i indirekte tilstand i henhold til IEC 61000-4-2
Beskyttet mod elektrostatisk afladning: 8 kV i luft i henhold til IEC 61000-4-2
Radiated radio-frekvens electromagnetic field immunity test: 10 V/m i henhold til IEC 61000-4-3
Fast transients immunity test: 2 kV i henhold til IEC 61000-4-4
Packing Units
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 3,571 kg
Forpakning 1 højde 16 cm
Forpakning 1 bredde 18 cm
Forpakning 1 længde 17 cm
Offer Sustainability
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
PVC-fri Ja
Garanti
Garanti 18 months
Distributors and Sales information_dk
Lagerkode Ikke på lager