Schneider-Electric
 
LRD03 Billede - scope
LRD03
Termorelæ 0.25-0.4A
El-nr. El-nr.: 
7522421597
EAN-nr EAN-nr: 
3389110346732
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment TeSys
"TeSys Deca"
Produktnavn TeSys LRD
"TeSys Deca"
Produkttype Differential termisk overbelastning relæ
Enhedsforkortelse LRD
Relæanvendelse Motor beskyttelse
Produktet passer med LC1D25
LC1D18
LC1D38
LC1D12
LC1D32
LC1D09
Netværkstype AC
DC
Overbelastningsudløsningsklasse Klasse 10A i henhold til IEC 60947-4-1
Indstillingsområde for termsik beskyttelse 0,25…0,4 A
[Ui] Isolationsspænding Effekt kredsløb: 600 V i henhold til CSA
Effekt kredsløb: 600 V i henhold til UL
Effekt kredsløb: 690 V i henhold til IEC 60947-4-1
Produktinformationer
Netværksfrekvens 0...400 Hz
Montagevejledning Plade, med specific tilbehør
Skinne, med specific tilbehør
Under kontaktor
Grænseværdi for udløsning 1.14 +/- 0.06 Ir i henhold til IEC 60947-4-1
Auxiliary kontakt composition 1 NO + 1 NC
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm 5 A til signal kredsløb
Tilladelig strøm 3 A ved 120 V AC-15 til signal kredsløb
0,22 A ved 125 V DC-13 til signal kredsløb
[Ue] Nominel driftsspænding 690 V AC 0...400 Hz til effekt kredsløb i henhold til IEC 60947-4-1
Tilhørende sikringsstørrelse 4 A gG for signal kredsløb
4 A BS for signal kredsløb
Impulsmodstandsspænding [Uimp] 6 kV
Fasefejlsfølsomhed Tripping strøm 130 % af Ir på to fase, last et ved 0
Betjening Rød trykknap: STOP
Blå trykknap: reset
Temperaturkompensering -20…60 °C
Tilslutningsklemmer Styrekredsløb: skrueklemmer 2 kable(r) 1…2,5 mm² Fleksibel uden
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 kable(r) 1…2,5 mm² Fleksibel med
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 kable(r) 1…2,5 mm² Solid uden
Effekt kredsløb: skrueklemmer 1 kable(r) 1,5…10 mm² Fleksibel uden
Effekt kredsløb: skrueklemmer 1 kable(r) 1…4 mm² Fleksibel med
Effekt kredsløb: skrueklemmer 1 kable(r) 1…6 mm² Solid uden
Tilspændingsmoment Styrekredsløb: 1,7 N.m - på skrueklemmer
Effekt kredsløb: 1,7 N.m - på skrueklemmer
Højde 66 mm
Bredde 45 mm
Dybde 70 mm
Vægt 0,124 kg
Miljø
Climatic medstand I henhold til IACS E10
IP kapslingsklasse IP20 conforming to IEC 60529
Temperatur ved drift -20…60 °C uden derating i henhold til IEC 60947-4-1
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -60…70 °C
Flammemodstand V1 i henhold til UL 94
Mekanisk robusthed Vibrationer: 6 Gn i henhold til IEC 60068-2-6
Sjok: 15 Gn til 11 ms i henhold til "IEC 60068-2-7"
Dielektrisk gennemslagsholdbarhed 1,89 kV ved 50 Hz i henhold til IEC 60947-1
Standarder EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
"CSA C22.2 No 60947-5-1"
"GB/T 14048.4"
"GB/T 14048.5"
"EN 50495"
Produktcertificeringer IEC
UL
CSA
CCC
EAC
BV
RINA
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
"ATEX INERIS"
"UKCA"
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 5,400 cm
Pakke 1 Længde 7,100 cm
Package 1 Length 8,000 cm
Pakke 1 Vægt 138,000 g
Enhedstype af pakke 2 S02
Antal enheder i pakke 2 24
Pakke 2 Højde 15,000 cm
Pakke 2 Bredde 30,000 cm
Pakke 2 Længde 40,000 cm
Pakke 2 Vægt 3,624 kg
Enhedstype af pakke 3 P06
Antal enheder i pakke 3 384
Pakke 3 Højde 75,000 cm
Pakke 3 Bredde 60,000 cm
Pakke 3 Længde 80,000 cm
Pakke 3 Vægt 69,156 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh free of SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Toxic heavy metal free Ja
Mercury free Ja
RoHS exemption information
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland FR
Garanti
Garanti 18 months