Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

LRD05 |
Schneider-Electric
 
LRD05 Billede - scope
LRD05
Termorelæ 0.63-1A
El-nr.El-nr.: 
7522421636
EAN-nrEAN-nr: 
3389110346756
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment TeSys
"TeSys Deca"
Produktnavn TeSys LRD
"TeSys Deca"
Produkttype Differential termisk overbelastning relæ
Enhedsforkortelse LRD
Relæanvendelse Motor beskyttelse
Produktet passer med LC1D25
LC1D38
LC1D12
LC1D32
LC1D18
LC1D09
Netværkstype AC
DC
Overbelastningsudløsningsklasse Klasse 10A i henhold til IEC 60947-4-1
Indstillingsområde for termsik beskyttelse 0,63…1 A
[Ui] Isolationsspænding Effekt kredsløb: 600 V i henhold til CSA
Effekt kredsløb: 600 V i henhold til UL
Effekt kredsløb: 690 V i henhold til IEC 60947-4-1
Produktinformationer
Netværksfrekvens 0...400 Hz
Montagevejledning Plade, med specific tilbehør
Skinne, med specific tilbehør
Under kontaktor
Grænseværdi for udløsning 1.14 +/- 0.06 Ir i henhold til IEC 60947-4-1
Auxiliary kontakt composition 1 NO + 1 NC
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm 5 A til signal kredsløb
Tilladelig strøm 3 A ved 120 V AC-15 til signal kredsløb
0,22 A ved 125 V DC-13 til signal kredsløb
[Ue] Nominel driftsspænding 690 V AC 0...400 Hz til effekt kredsløb i henhold til IEC 60947-4-1
Tilhørende sikringsstørrelse 4 A gG for signal kredsløb
4 A BS for signal kredsløb
Impulsmodstandsspænding [Uimp] 6 kV
Fasefejlsfølsomhed Tripping strøm 130 % af Ir på to fase, last et ved 0
Betjening Rød trykknap: STOP
Blå trykknap: reset
Temperaturkompensering -20…60 °C
Tilslutningsklemmer Styrekredsløb: skrueklemmer 2 kable(r) 1…2,5 mm² Fleksibel uden
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 kable(r) 1…2,5 mm² Fleksibel med
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 kable(r) 1…2,5 mm² Solid uden
Effekt kredsløb: skrueklemmer 1 kable(r) 1,5…10 mm² Fleksibel uden
Effekt kredsløb: skrueklemmer 1 kable(r) 1…4 mm² Fleksibel med
Effekt kredsløb: skrueklemmer 1 kable(r) 1…6 mm² Solid uden
Tilspændingsmoment Styrekredsløb: 1,7 N.m - på skrueklemmer
Effekt kredsløb: 1,7 N.m - på skrueklemmer
Højde 66 mm
Bredde 45 mm
Dybde 70 mm
Vægt 0,124 kg
Miljø
Climatic medstand I henhold til IACS E10
IP kapslingsklasse IP20 conforming to IEC 60529
Temperatur ved drift -20…60 °C uden derating i henhold til IEC 60947-4-1
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -60…70 °C
Flammemodstand V1 i henhold til UL 94
Mekanisk robusthed Vibrationer: 6 Gn i henhold til IEC 60068-2-6
Sjok: 15 Gn til 11 ms i henhold til "IEC 60068-2-7"
Dielektrisk gennemslagsholdbarhed 1,89 kV ved 50 Hz i henhold til IEC 60947-1
Standarder EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
"CSA C22.2 No 60947-5-1"
"GB/T 14048.4"
"GB/T 14048.5"
"EN 50495"
Produktcertificeringer IEC
UL
CSA
CCC
EAC
BV
RINA
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
"ATEX INERIS"
"UKCA"
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 5 cm
Pakke 1 Længde 7,8 cm
Package 1 Length 8,9 cm
Pakke 1 Vægt 139 g
Enhedstype af pakke 2 S02
Antal enheder i pakke 2 24
Pakke 2 Højde 15 cm
Pakke 2 Bredde 30 cm
Pakke 2 Længde 40 cm
Pakke 2 Vægt 3,767 kg
Enhedstype af pakke 3 P06
Antal enheder i pakke 3 384
Pakke 3 Højde 80 cm
Pakke 3 Bredde 80 cm
Pakke 3 Længde 60 cm
Pakke 3 Vægt 68,388 kg
Bæredygtighed
Emballage uden plast No
Pakke med genbrugspap No
SCIP-nummer 38d339e1-7eab-4197-94dc-c634126d706c
Reach-forordning
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktivet Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Giftig heavy metal fri Ja
Fri for kviksølv Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Miljøoplysning
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
Returnering No
CO2-belastning (kg CO2 eq.) 13
Logistik informationer
Oprindelsesland FR
Garanti
Garanti 18 months