Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

LRD3359 |
Schneider-Electric
 
LRD3359 Billede - scope
LRD3359
Termorelæ 48-65A
El-nr.El-nr.: 
7522422952
EAN-nrEAN-nr: 
3389110519976
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment TeSys
Produktnavn TeSys LRD
"TeSys Deca"
Produkttype Differential termisk overbelastning relæ
Enhedsforkortelse LRD
Relæanvendelse Motor beskyttelse
Produktet passer med LC1D80
LC1D95
Netværkstype AC
DC
Overbelastningsudløsningsklasse Klasse 10A i henhold til IEC 60947-4-1
Indstillingsområde for termsik beskyttelse 48…65 A
[Ui] Isolationsspænding Effekt kredsløb: 1000 V i henhold til IEC 60947-4-1
Effekt kredsløb: 600 V i henhold til CSA
Effekt kredsløb: 600 V i henhold til UL
Produktinformationer
Netværksfrekvens 0...400 Hz
Montagevejledning Plade, med specific tilbehør
Skinne, med specific tilbehør
Under kontaktor
Grænseværdi for udløsning 1.14 +/- 0.06 Ir i henhold til IEC 60947-4-1
Auxiliary kontakt composition 1 NO + 1 NC
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm 5 A til signal kredsløb
Tilladelig strøm 0,72 A ved 500 V AC-15 til signal kredsløb
0,06 A ved 440 V DC-13 til signal kredsløb
[Ue] Nominel driftsspænding 1000 V AC 0...400 Hz til effekt kredsløb i henhold til IEC 60947-4-1
Tilhørende sikringsstørrelse 4 A gG for signal kredsløb
4 A BS for signal kredsløb
Impulsmodstandsspænding [Uimp] 6 kV i henhold til IEC 60947-1
Fasefejlsfølsomhed Tripping strøm 130 % af Ir på to fase, last et ved 0
Betjening Rød trykknap: STOP
Blå trykknap: reset
Temperaturkompensering -20…60 °C
Tilslutningsklemmer Effekt kredsløb: skrueklemmer 1 kable(r) 4…35 mm² Fleksibel uden
Effekt kredsløb: skrueklemmer 1 kable(r) 4…35 mm² Fleksibel med
Effekt kredsløb: skrueklemmer 1 kable(r) 4…35 mm² Solid uden
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 kable(r) 1…2,5 mm² Fleksibel uden
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 kable(r) 1…2,5 mm² Fleksibel med
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 kable(r) 1…2,5 mm² Solid uden
Tilspændingsmoment Styrekredsløb: 1,7 N.m - på skrueklemmer
Effekt kredsløb: 9 N.m - på skrueklemmer
Højde 81 mm
Bredde 70 mm
Dybde 115 mm
Vægt 0,51 kg
Miljø
Climatic medstand I henhold til IACS E10
IP kapslingsklasse IP20 conforming to IEC 60529
Temperatur ved drift -20…60 °C uden derating i henhold til IEC 60947-4-1
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -60…70 °C
Flammemodstand V1 i henhold til UL 94
Mekanisk robusthed Vibrationer: 6 Gn i henhold til IEC 60068-2-6
Sjok: 15 Gn til 11 ms i henhold til "IEC 60068-2-7"
Dielektrisk gennemslagsholdbarhed 2,2 kV ved 50 Hz i henhold til IEC 60947-1
Standarder EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
"CSA C22.2 No 60947-5-1"
"GB/T 14048.4"
"GB/T 14048.5"
"EN 50495"
Produktcertificeringer IEC
UL
CSA
CCC
EAC
"ATEX INERIS"
"UKCA"
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 8,000 cm
Pakke 1 Længde 12,000 cm
Package 1 Length 8,500 cm
Pakke 1 Vægt 490,000 g
Enhedstype af pakke 2 S02
Antal enheder i pakke 2 12
Pakke 2 Højde 15,000 cm
Pakke 2 Bredde 30,000 cm
Pakke 2 Længde 40,000 cm
Pakke 2 Vægt 6,220 kg
Enhedstype af pakke 3 P06
Antal enheder i pakke 3 192
Pakke 3 Højde 75,000 cm
Pakke 3 Bredde 60,000 cm
Pakke 3 Længde 80,000 cm
Pakke 3 Vægt 109,860 kg
Bæredygtighed
Emballage uden plast Yes
Pakke med genbrugspap Yes
Reach-forordning
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktivet Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Giftig heavy metal fri Ja
Fri for kviksølv Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Miljøoplysning
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Returnering No
CO2-belastning (kg CO2 eq.) 6
Logistik informationer
Oprindelsesland FR
Garanti
Garanti 18 months