|
|
|
LRD35
Termorelæ 30-38A
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
TeSys
"TeSys Deca"
|
Produktnavn
|
TeSys LRD
"TeSys Deca"
|
Produkttype
|
Differential termisk overbelastning relæ
|
Enhedsforkortelse
|
LRD
|
Relæanvendelse
|
Motor beskyttelse
|
Produktet passer med
|
LC1D32
LC1D38
|
Netværkstype
|
DC
AC
|
Overbelastningsudløsningsklasse
|
Klasse 10A i henhold til IEC 60947-4-1
|
Indstillingsområde for termsik beskyttelse
|
30…38 A
|
[Ui] Isolationsspænding
|
Effekt kredsløb: 600 V i henhold til CSA
Effekt kredsløb: 600 V i henhold til UL
Effekt kredsløb: 690 V i henhold til IEC 60947-4-1
|
Produktinformationer
Netværksfrekvens
|
0...400 Hz
|
Montagevejledning
|
Plade, med specific tilbehør
Skinne, med specific tilbehør
Under kontaktor
|
Grænseværdi for udløsning
|
1.14 +/- 0.06 Ir i henhold til IEC 60947-4-1
|
Auxiliary kontakt composition
|
1 NO + 1 NC
|
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm
|
5 A til signal kredsløb
|
Tilladelig strøm
|
1,5 A ved 240 V AC-15 til signal kredsløb
0,1 A ved 250 V DC-13 til signal kredsløb
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
690 V AC 0...400 Hz til effekt kredsløb i henhold til IEC 60947-4-1
|
Tilhørende sikringsstørrelse
|
4 A gG for signal kredsløb
4 A BS for signal kredsløb
|
Impulsmodstandsspænding [Uimp]
|
6 kV
|
Fasefejlsfølsomhed
|
Tripping strøm 130 % af Ir på to fase, last et ved 0
|
Betjening
|
Rød trykknap: STOP
Blå trykknap: reset
|
Temperaturkompensering
|
-20…60 °C
|
Tilslutningsklemmer
|
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 kable(r) 1…2,5 mm² Fleksibel uden
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 kable(r) 1…2,5 mm² Fleksibel med
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 kable(r) 1…2,5 mm² Solid uden
Effekt kredsløb: skrueklemmer 1 kable(r) 1,5…10 mm² Fleksibel uden
Effekt kredsløb: skrueklemmer 1 kable(r) 1…6 mm² Fleksibel med
Effekt kredsløb: skrueklemmer 1 kable(r) 1,5…10 mm² Solid uden
|
Tilspændingsmoment
|
Styrekredsløb: 1,7 N.m - på skrueklemmer
Effekt kredsløb: 2,5 N.m - på skrueklemmer
|
Højde
|
66 mm
|
Bredde
|
45 mm
|
Dybde
|
70 mm
|
Vægt
|
0,124 kg
|
Miljø
Climatic medstand
|
I henhold til IACS E10
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Temperatur ved drift
|
-20…60 °C uden derating i henhold til IEC 60947-4-1
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-60…70 °C
|
Flammemodstand
|
V1 i henhold til UL 94
|
Mekanisk robusthed
|
Vibrationer: 6 Gn i henhold til IEC 60068-2-6
Sjok: 15 Gn til 11 ms i henhold til "IEC 60068-2-7"
|
Dielektrisk gennemslagsholdbarhed
|
1,89 kV ved 50 Hz i henhold til IEC 60947-1
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
"CSA C22.2 No 60947-5-1"
"GB/T 14048.4"
"GB/T 14048.5"
"EN 50495"
|
Produktcertificeringer
|
IEC
UL
CSA
CCC
EAC
BV
RINA
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
"ATEX INERIS"
"UKCA"
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
9,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,800 cm
|
Package 1 Length
|
4,900 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
140,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
24
|
Pakke 2 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
3,686 kg
|
Bæredygtighed
Emballage uden plast
|
No
|
Pakke med genbrugspap
|
No
|
SCIP-nummer
|
38d339e1-7eab-4197-94dc-c634126d706c
|
Reach-forordning
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktivet
|
Overensstemmende EU RoHS-erklæring
|
Giftig heavy metal fri
|
Ja
|
Fri for kviksølv
|
Ja
|
RoHS-undtagelsesoplysninger
|
Ja
|
China RoHS-forordning
|
Kina RoHS-erklæring
|
Miljøoplysning
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
|
Returnering
|
No
|
CO2-belastning (kg CO2 eq.)
|
13
|
Logistik informationer
Garanti
|
|