Schneider-Electric
 
LV429011 Billede - scope
LV429011
Maks.afbr. NSX100N u/relæ 4P
El-nr.: 
3322700085
EAN-nr: 
3606480006517
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Compact
Produktserie "ComPact NSX100...250"
Enheds forkortelse "NSX100N"
Produkttype Basisramme
Enhedens anvendelse Distribution
Navn "Compact NSX100N"
Number of poles 4P
Neutral position Venstre
[In] mærkestrøm 100 A ved 40 °C
[Ue] Nominel driftsspænding 690 V AC 50/60 Hz
Netværkstype AC
Netværksfrekvens 50/60 Hz
Egnet for adskillelse Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Anvendelseskategori Kategori A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 10 kA ved 600 V AC 50/60 Hz i henhold til UL 508
85 kA ved 240 V AC 50/60 Hz i henhold til UL 508
10 kA "Icu" ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
35 kA "Icu" ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
50 kA ved 480 V AC 50/60 Hz i henhold til UL 508
36 kA "Icu" ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
50 kA "Icu" ved 380/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
50 kA "Icu" ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
90 kA "Icu" ved 220/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Performance level N 50 kA 415 v AC
Type af betjening Vippearm
Montagemåde Fast
Produktinformationer
[Ui] Isolationsspænding 800 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
[Uimp] impulsmodstandsspænding 8 kV i henhold til IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 10 kA ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
35 kA ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
36 kA ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
50 kA ved 380/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
50 kA ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
90 kA ved 220/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Mekanisk holdbarhed 50000 kredsløb i henhold til IEC 60947-2
Elektrisk holdbarhed 10000 kredsløb 690 V AC 50/60 Hz "In" i henhold til IEC 60947-2
20000 kredsløb 690 V AC 50/60 Hz "In/2" i henhold til IEC 60947-2
30000 kredsløb 440 V AC 50/60 Hz "In" i henhold til IEC 60947-2
50000 kredsløb 440 V AC 50/60 Hz "In/2" i henhold til IEC 60947-2
Montage tilbehør Bagplade
Tilslutninger i top Front
Tilslutning i bund Front
Afstand imellem tilslutninger 35 mm
Beskyttelsestype Uden beskyttelse
Width (W) 140 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
miljø
Standarder "EN/IEC 60947-2"
UL 508
Produktcertificeringer CSA
UL
Forureningsgrad 3 i henhold til IEC 60664-1
IP kapslingsklasse IP40 i henhold til IEC 60529
IP kapslingsklasse IK07 i henhold til IEC 62262
Omgivelsestemperatur under drift -25…70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -50…85 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 1,89 kg
Forpakning 1 højde 13,8 cm
Forpakning 1 bredde 14,7 cm
Forpakning 1 længde 19 cm
Enhedstype forpakning 2 S04
Antal enheder forpakning 2 11
Forpakning 2 vægt 21,46 kg
Forpakning 2 højde 30 cm
Forpakning 2 bredde 40 cm
Forpakning 2 længde 60 cm
Enhedstype forpakning 3 P12
Antal enheder forpakningstype 3 44
Forpakning 3 vægt 98,18 kg
Forpakning 3 højde 50 cm
Forpakning 3 bredde 80 cm
Forpakning 3 længde 120 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
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
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager