Schneider-Electric
 
LV429795 Billede - scope
LV429795
Maks.afbr. NSX100N+Mic2.2/100 3P
El-nr.: 
3322706995
EAN-nr: 
3606480007507
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Compact
Produktnavn Compact NSX
Produktserie "ComPact NSX100...250"
Enheds forkortelse "NSX100N"
Produkttype Maksimalafbryder
Enhedens anvendelse Distribution
Number of poles 3P
Skærmet pols description 3t
[In] mærkestrøm 100 A ved 40 °C
[Ue] Nominel driftsspænding 690 V AC 50/60 Hz
Netværkstype AC
Netværksfrekvens 50/60 Hz
Egnet for adskillelse Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Anvendelseskategori Kategori A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 85 kA ved 240 V AC 50/60 Hz i henhold til UL 508
10 kA "Icu" ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
35 kA "Icu" ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
20 kA ved 600 V AC 50/60 Hz i henhold til UL 508
50 kA ved 480 V AC 50/60 Hz i henhold til UL 508
36 kA "Icu" ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
50 kA "Icu" ved 380/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
50 kA "Icu" ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
90 kA "Icu" ved 220/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Performance level N 50 kA 415 v AC
Udløserelæ navn "Micrologic 2.2"
Udløserteknologi Elektronisk
Udløserelæets beskyttelsesfunktioner "LSoI"
Type af betjening Vippearm
Circuit breaker mounting mode Fast
Produktinformationer
[Ui] Isolationsspænding 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] impulsmodstandsspænding 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 10 kA ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
35 kA ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
36 kA ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
50 kA ved 380/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
50 kA ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
90 kA ved 220/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Mekanisk holdbarhed 50000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 10000 kredsløb ved 690 V "In"
20000 kredsløb ved 690 V "In/2"
30000 kredsløb ved 440 V "In"
50000 kredsløb ved 440 V "In/2"
Montage tilbehør Bagplade
Tilslutninger i top Front
Tilslutning i bund Front
Tilslutningsafstand 35 mm
Beskyttelsestype Overbelastningsbeskyttelse (lang tid)
Short time short-circuit protection with fixed delay
Øjeblikkelig kort-circuit beskyttelse
Udløserelæets dimensionering 100 A ved 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Justerbar 9 indstillinger
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range "40...100 A"
Long-time protection delay adjustment type tr Fixed
[tr] long-time protection delay adjustment range 11 sekund ved 7.2 x Ir
16 sekund ved 6 x Ir
400 sekund ved 1.5 x Ir
Termisk hukommelse 20 minutter før og efter udløsning
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Justerbar 9 indstillinger
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Fixed
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Fixed
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1500 A
Fejlstrømsbeskyttelse Uden
Zone selective låsing ZSI Uden
Number of slots for electrical auxiliaries 5 spor
Lokal indikering Klar til betjening: flashing LED (grøn)
Overbelastning: LED 105 % Ir (rød)
Overbelastning: LED 90 % Ir (orange)
Width (W) 105 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Vægt 2,05 kg
miljø
Standarder "EN/IEC 60947"
Produktcertificeringer CCC
EAC
Marine
Overspændingskategori Klasse II
Beskyttelsesklasse Klasse II
Forureningsgrad 3 i henhold til IEC 60664-1
IP kapslingsklasse IP40 i henhold til IEC 60529
IP kapslingsklasse IK07 i henhold til IEC 62262
Omgivelsestemperatur under drift -25…70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -50…85 °C
Relativ fugtighed 0…95 %
Driftshøjde 0...2000 m uden derating
"2000 m...5000 m" med derating
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 1,834 kg
Forpakning 1 højde 14,4 cm
Forpakning 1 bredde 11,6 cm
Forpakning 1 længde 19,3 cm
Enhedstype forpakning 2 S04
Antal enheder forpakning 2 12
Forpakning 2 vægt 22,774 kg
Forpakning 2 højde 30 cm
Forpakning 2 bredde 40 cm
Forpakning 2 længde 60 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
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
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager