Schneider-Electric
 
LV430333 Billede - scope
LV430333
Maks.afbr. NSX160B+TM80D 4P4D
El-nr.: 
3322707512
EAN-nr: 
3606480011214
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Compact
Produktnavn Compact NSX
Produktserie "ComPact NSX100...250"
Enheds forkortelse "NSX160B"
Produkttype Maksimalafbryder
Enhedens anvendelse Distribution
Number of poles 4P
Skærmet pols description 4t
Neutral position Venstre
[In] mærkestrøm 80 A ved 40 °C
[Ue] Nominel driftsspænding 690 V AC 50/60 Hz
Netværkstype AC
Netværksfrekvens 50/60 Hz
Egnet for adskillelse Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Anvendelseskategori Kategori A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 15 kA "Icu" ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
20 kA "Icu" ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
25 kA "Icu" ved 380/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
40 kA "Icu" ved 220/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Performance level B 25 kA 415 v AC
Udløserelæ navn TM-D
Udløserteknologi Termo-magnetisk
Udløserelæets beskyttelsesfunktioner "LI"
Type af betjening Vippearm
Circuit breaker mounting mode Fast
Produktinformationer
[Ui] Isolationsspænding 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] impulsmodstandsspænding 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 20 kA ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
25 kA ved 380/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
40 kA ved 220/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
15 kA ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Mekanisk holdbarhed 40000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 7500 kredsløb ved 690 V "In"
15000 kredsløb ved 690 V "In/2"
20000 kredsløb ved 440 V "In"
40000 kredsløb ved 440 V "In/2"
Montage tilbehør Bagplade
Tilslutninger i top Front
Tilslutning i bund Front
Tilslutningsafstand 35 mm
Beskyttelsestype Overlast besk (termisk)
Kort-circuit beskyttelse (magnetic)
Udløserelæets dimensionering 80 A ved 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Justerbar
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0.7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Fixed
[tr] long-time protection delay adjustment range 120…400 sekund ved 1.5 x In
15 sekund ved 6 x Ir
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Fixed
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 640 A
Short-time protection delay adjustment type tsd Fixed
Fejlstrømsbeskyttelse Uden
Neutral protection settings 1 x Ir (4t)
Number of slots for electrical auxiliaries 5 spor
Width (W) 140 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Vægt 2,6 kg
miljø
Standarder "EN/IEC 60947"
Produktcertificeringer CCC
EAC
Marine
Overspændingskategori Klasse II
Beskyttelsesklasse Klasse II
Forureningsgrad 3 i henhold til IEC 60664-1
IP kapslingsklasse IP40 i henhold til IEC 60529
IP kapslingsklasse IK07 i henhold til IEC 62262
Omgivelsestemperatur under drift -25…70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -50…85 °C
Relativ fugtighed 0…95 %
Driftshøjde 0...2000 m uden derating
"2000 m...5000 m" med derating
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 2,468 kg
Forpakning 1 højde 14,5 cm
Forpakning 1 bredde 16,86 cm
Forpakning 1 længde 19 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
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
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager