Schneider-Electric
 
LV431533 Billede - scope
LV431533
Fejlstrømsmod. MH 3P NSX250
El-nr.: 
3322703422
EAN-nr: 
3606480018787
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie "ComPact NSX100...250"
Sortiment Compact
Produkttype Vigi add-on
Enhedens anvendelse Wiring
Serien passer med "ComPact NSX250" maksimalafbryder
Polbeskrivelse 3P
[In] mærkestrøm 250 A
Earth-leakage add-on modul name MH
Følsomhedsklasse Klasse A
Residual earth-leakage sensitity justerbar type Justerbar 5 indstillinger
Jordfejlsføler 0,03 A
0,3 A
1 A
3 A
10 A
Residual earth-leakage tidsforsinkelse justerbar type Justerbar 4 indstillinger
[Δt] residual earth-leakage tidsforsinkelse justerbar 310 milisekund
60 milisekund
0 milisekund
150 milisekund
Produktinformationer
Netværkstype AC
Netværksfrekvens 50/60 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding "440...550 V" AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Fejlstrømsbeskyttelse Med
Maksimal brudtid 800 milisekund
Overspændingskategori Klasse II
miljø
Beskyttelsesklasse Klasse II
Standarder IEC 60947-2
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 1,068 kg
Forpakning 1 højde 13,8 cm
Forpakning 1 bredde 14,2 cm
Forpakning 1 længde 17 cm
Enhedstype forpakning 2 S03
Antal enheder forpakning 2 8
Forpakning 2 vægt 9,031 kg
Forpakning 2 højde 30 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 længde 40 cm
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager