Schneider-Electric
 
LV432757 Billede - scope
LV432757
Lastadskiller NSX400NA 4P
El-nr.: 
3322709691
EAN-nr: 
3606480015335
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Compact
Produktnavn Compact NSX
Produkttype Afbryder
Enheds forkortelse "Compact NSX400NA"
Polbeskrivelse 4P
Netværkstype AC
[Ue] Nominel driftsspænding 690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-3
[Ie] Nominelt strømforbrug AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz "220...690 V"
AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz "220...690 V"
[Ui] Isolationsspænding 800 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-3
[Uimp] impulsmodstandsspænding 8 kV i henhold til IEC 60947-3
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm 400 A ved 60 °C
[Icm] Nominel kortslutningskapacitet 330 kA med upstream beskyttelse strømkreds bremser
7,1 kA switch-diskonnektor alone
Brydeevne NA
Egnet for adskillelse Ja i henhold til EN 60947-3
Ja i henhold til IEC 60947-3
Kontaktpositionsindikator Ja
Synlig pause No
Forureningsgrad 3 i henhold til IEC 60664-1
Produktinformationer
Type af betjening Vippearm
Montagemåde Fast
Montage tilbehør Bagplade
Tilslutninger i top Front
Tilslutning i bund Front
[Icw] nominel modstand 1,93 kA gennem 20 s i henhold til IEC 60947-3
5 kA gennem 1 s i henhold til IEC 60947-3
5 kA gennem 3 s i henhold til IEC 60947-3
Mekanisk holdbarhed 15000 kredsløb i henhold til IEC 60947-3
Elektrisk holdbarhed AC-22A: 10000 kredsløb 440 V AC 50/60 Hz "In/2" i henhold til IEC 60947-3
AC-22A: 2500 kredsløb 690 V AC 50/60 Hz "In" i henhold til IEC 60947-3
AC-22A: 5000 kredsløb 440 V AC 50/60 Hz "In" i henhold til IEC 60947-3
AC-22A: 5000 kredsløb 690 V AC 50/60 Hz "In/2" i henhold til IEC 60947-3
AC-23A: 10000 kredsløb 440 V AC 50/60 Hz "In/2" i henhold til IEC 60947-3
AC-23A: 2500 kredsløb 690 V AC 50/60 Hz "In" i henhold til IEC 60947-3
AC-23A: 5000 kredsløb 440 V AC 50/60 Hz "In" i henhold til IEC 60947-3
AC-23A: 5000 kredsløb 690 V AC 50/60 Hz "In/2" i henhold til IEC 60947-3
Afstand imellem tilslutninger 45 mm
Højde 255 mm
Bredde 185 mm
Dybde 110 mm
Vægt 6,8 kg
miljø
Standarder "EN/IEC 60947"
UL 508
Produktcertificeringer EAC
CCC
IP kapslingsklasse IP40 i henhold til IEC 60529
IP kapslingsklasse IK07 i henhold til IEC 62262
Beskyttelsesklasse Klasse II
Omgivelsestemperatur under drift -35…70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -55…85 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 7,02 kg
Forpakning 1 højde 15 cm
Forpakning 1 bredde 20 cm
Forpakning 1 længde 29,4 cm
Enhedstype forpakning 2 S04
Antal enheder forpakning 2 3
Forpakning 2 vægt 21,736 kg
Forpakning 2 højde 30 cm
Forpakning 2 bredde 40 cm
Forpakning 2 længde 60 cm
Enhedstype forpakning 3 P12
Antal enheder forpakningstype 3 12
Forpakning 3 vægt 98,944 kg
Forpakning 3 højde 50 cm
Forpakning 3 bredde 80 cm
Forpakning 3 længde 120 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
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
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager