Schneider-Electric
 
LXMSTS80W5A4000 Billede - scope
LXMSTS80W5A4000
STS80-Væg-Spindellænge 400mm-Bellow-Armio
El-nr.: 
7586057729
EAN-nr: 
3606489594398
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie PacDrive 3
Produkttype SCARA robot
Enheds forkortelse STS80
Produktinformationer
Antal akser 4
Driftsstilling Rotational 360°
Arbejdsbevægelse 0…400 mm vertical
0…1600 mm horizontal
Gentagelsesnøjagtighed +/- 0.01 mm
Tilladt vedvarende belastning 8 kg
Nominel hastighed 1600 mm/s axis 3
8.11 m/s axis 1
8.11 m/s axis 2
Max. aktiveringshastighed 2220 mm/s axis 3
10,62 m/s axis 1
10,62 m/s axis 2
Angular speed 1200°/s nominel axis 4
1929°/s maksimum axis 4
490°/s maksimum axis 1
500°/s nominel axis 2
350°/s nominel axis 1
585°/s maksimum axis 2
Vægt 54,9 kg
Serie kompatibilitet Lexium 62 motor
miljø
Miljømæssige egenskaber Normal omgivelser
Packing Units
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 71 kg
Forpakning 1 højde 110 cm
Forpakning 1 bredde 71 cm
Forpakning 1 længde 80 cm
Distributors and Sales information_dk
Lagerkode Ikke på lager