|
|
|
LZ2H2X43FU
Motorstarter 22.5mm reverserende 0.75kW
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
TeSys
|
Produktnavn
|
TeSys Hybrid
|
Enhedsforkortelse
|
LZ2H
|
Produkttype
|
Reverserende ultra-kompakt starter
|
Motorstartertype
|
Direkte på linien
|
Beskrivelse af poler
|
3P
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
500 V AC
|
[Ie] Nominelt strømforbrug
|
2,4 A ved 500 V AC-51
2,4 A ved 500 V "AC-53A"
2,4 A ved 500 V AC-51 montage side ved side
2,4 A ved 500 V "AC-53A" montage side ved side
|
Indstillingsområde for termsik beskyttelse
|
0,18…2,4 A
|
Motoreffekt i kW
|
0,37 kW ved 220 V AC 0,65
0,37 kW ved 230 V AC 0,65
0,75 kW ved 380 V AC 0,65
0,75 kW ved 400 V AC 0,65
0,75 kW ved 415 v AC 0,65
0,75 kW ved 440 V AC 0,65
1,1 kW ved 500 V AC 0,65
|
Motoreffekt i hp
|
0,5 hp ved 200 V AC
0,5 hp ved 230 V AC
1 hp ved 460 V AC
|
[Uc] control circuit voltage
|
110...230 V AC 50/60 Hz
|
Overbelastningsudløsningsklasse
|
Klasse 10A i henhold til IEC 60947-4-2
|
Produktinformationer
Auxiliary kontakt composition
|
1 C/O fejl signalering
|
Styrekredsens spændingsgrænser
|
85...253 V AC
|
Strømforbrug
|
<= 4 mA ved 110...230 V AC
|
Nulstille
|
MANUAL
Automatisk reset
Electrical reset
|
Electrical durability
|
30 Mcyklus
|
Maximum operating rate
|
120 cyc/mn AC-51 0,5
6 cyc/mn "AC-53A" 0,5
|
Montageform
|
Med klips
|
Montagetilbehør
|
DIN-skinne
|
Tilslutningsklemmer
|
Fjederklemmer 1 kabel 0,2…2,5 mm² - kabel stivhed: stiv
Fjederklemmer 1 kabel 0,25…2,5 mm² - kabel stivhed: Fleksibel - Med kabeltylle
Fjederklemmer 1 kabel 0,2…2,5 mm² - kabel stivhed: Fleksibel - Uden kabeltylle
|
Certifications
|
CE
CULus
|
Standarder
|
IEC 60947-4-2
UL 60947-4-1
|
[Ui] Isolationsspænding
|
500 V AC 50/60 Hz
|
Impulsmodstandsspænding [Uimp]
|
4 kV
|
Forureningsgrad
|
2
|
Bredde
|
22,5 mm
|
Højde
|
99 mm
|
Dybde
|
114,5 mm
|
Vægt
|
212 g
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Beskyttelsesbehandling
|
TC
|
Temperatur ved drift
|
-25…65 °C uden derating
65…70 °C med derating
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…80 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,8 cm
|
Pakke 1 Længde
|
11,8 cm
|
Package 1 Length
|
12,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
244,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S01
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
2,763 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh free of SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Toxic heavy metal free
|
Ja
|
Mercury free
|
Ja
|
RoHS exemption information
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
|
|