Schneider-Electric
 
LZ2H6X5BD Billede - scope
LZ2H6X5BD
Motorstarter 22.5mm reverserende 3kW 400
El-nr. El-nr.: 
7522515144
EAN-nr EAN-nr: 
3606485421216
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment TeSys
Produktnavn TeSys Hybrid
Enhedsforkortelse LZ2H
Produkttype Reverserende ultra-kompakt starter
Motorstartertype Direkte på linien
Beskrivelse af poler 3P
[Ue] Nominel driftsspænding 500 V AC
[Ie] Nominelt strømforbrug 6,5 A ved 500 V "AC-53A"
9 A ved 500 V AC-51
5 A ved 500 V "AC-53A" montage side ved side
7 A ved 500 V AC-51 montage side ved side
Indstillingsområde for termsik beskyttelse 1,5…9 A
Motoreffekt i kW 1,5 kW ved 220 V AC 0,65
1,5 kW ved 230 V AC 0,65
2,2 kW ved 380 V AC 0,65
3 kW ved 400 V AC 0,65
3 kW ved 415 v AC 0,65
3 kW ved 440 V AC 0,65
3 kW ved 500 V AC 0,65
Motoreffekt i hp 1 hp ved 200 V AC
1,5 hp ved 230 V AC
3 hp ved 460 V AC
[Uc] control circuit voltage 24 V DC
Overbelastningsudløsningsklasse Klasse 10A i henhold til IEC 60947-4-2
Produktinformationer
Auxiliary kontakt composition 1 C/O fejl signalering
Styrekredsens spændingsgrænser 19.2...30 V DC
Strømforbrug <= 40 mA ved 24 V DC
Nulstille MANUAL
Automatisk reset
Electrical reset
Electrical durability 30 Mcyklus
Maximum operating rate 120 cyc/mn AC-51 0,5
6 cyc/mn "AC-53A" 0,5
Montageform Med klips
Montagetilbehør DIN-skinne
Tilslutningsklemmer Skrueklemmer 1 kabel 0,2…2,5 mm² - kabel stivhed: stiv
Skrueklemmer 1 kabel 0,25…2,5 mm² - kabel stivhed: Fleksibel - Med kabeltylle
Skrueklemmer 1 kabel 0,2…2,5 mm² - kabel stivhed: Fleksibel - Uden kabeltylle
Tilspændingsmoment 0,5…0,6 N.m fladt Ø 2.5 mm skruetrækker 3 mm
Certifications CULus
CE
Standarder IEC 60947-4-2
UL 60947-4-1
[Ui] Isolationsspænding 500 V AC 50/60 Hz
Impulsmodstandsspænding [Uimp] 6 kV
Forureningsgrad 2
Bredde 22,5 mm
Højde 99 mm
Dybde 114,5 mm
Vægt 212 g
Miljø
IP kapslingsklasse IP20
Beskyttelsesbehandling TC
Temperatur ved drift -25…30 °C uden derating
30…70 °C med derating
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…80 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 3,5 cm
Pakke 1 Længde 11,7 cm
Package 1 Length 12,0 cm
Pakke 1 Vægt 266,0 g
Enhedstype af pakke 2 S01
Antal enheder i pakke 2 10
Pakke 2 Højde 15,0 cm
Pakke 2 Bredde 15,0 cm
Pakke 2 Længde 40,0 cm
Pakke 2 Vægt 2,822 kg
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh free of SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Toxic heavy metal free Ja
Mercury free Ja
RoHS exemption information
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland DE