Schneider-Electric
 
LZ2H6X5FU Billede - scope
LZ2H6X5FU
Motorstarter 22.5mm reverserende 3kW 400
El-nr.: 
7522515157
EAN-nr: 
3606485421230
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment TeSys
Produktnavn TeSys H
Enheds forkortelse LZ2H
Produkttype Reverserende ultra-kompakt starter
Motorstartertype Direkte på linien
Polbeskrivelse 3P
[Ue] Nominel driftsspænding 500 V AC
[Ie] Nominelt strømforbrug 6,5 A ved 500 V "AC-53A"
9 A ved 500 V AC-51
4,5 A ved 500 V "AC-53A" montage side ved side
6 A ved 500 V AC-51 montage side ved side
Indstillingsområde for termsik beskyttelse 1,5…9 A
Motoreffekt i kW 1,5 kW ved 220 V AC 0,65
1,5 kW ved 230 V AC 0,65
2,2 kW ved 380 V AC 0,65
3 kW ved 400 V AC 0,65
3 kW ved 415 v AC 0,65
3 kW ved 440 V AC 0,65
3 kW ved 500 V AC 0,65
Motoreffekt i hp 1 hp ved 200 V AC
1,5 hp ved 230 V AC
3 hp ved 460 V AC
[Uc] control circuit voltage 110...230 V AC 50/60 Hz
Overbelastningsudløsningsklasse Klasse 10A i henhold til IEC 60947-4-2
Produktinformationer
Auxiliary kontakt composition 1 C/O fejl signalering
Styrekredsens spændingsgrænser 85...253 V AC
Strømforbrug <= 4 mA ved 110...230 V AC
Nulstille MANUAL
Automatisk reset
Electrical reset
Electrical durability 30 Mcyklus
Maximum operating rate 120 cyc/mn AC-51 0,5
6 cyc/mn "AC-53A" 0,5
Montagemåde Med klips
Montage tilbehør DIN-skinne
Tilslutningsklemmer Skrueklemmer 1 kabel 0,2…2,5 mm² - kabel stivhed: stiv
Skrueklemmer 1 kabel 0,25…2,5 mm² - kabel stivhed: Fleksibel - Med kabeltylle
Skrueklemmer 1 kabel 0,2…2,5 mm² - kabel stivhed: Fleksibel - Uden kabeltylle
Tilspændingsmoment 0,5…0,6 N.m fladt Ø 2.5 mm skruetrækker 3 mm
Certifications CULus
CE
Standarder UL 60947-4-1
IEC 60947-4-2
[Ui] Isolationsspænding 500 V AC 50/60 Hz
Impulsmodstandsspænding [Uimp] 4 kV
Forureningsgrad 2
Bredde 22,5 mm
Højde 99 mm
Dybde 114,5 mm
Vægt 212 g
miljø
IP kapslingsklasse IP20
Beskyttelsesbehandling TC
Temperatur ved drift -25…30 °C uden derating
30…70 °C med derating
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…80 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 258 g
Forpakning 1 højde 3,6 cm
Forpakning 1 bredde 11,7 cm
Forpakning 1 længde 12 cm
Enhedstype forpakning 2 S01
Antal enheder forpakning 2 10
Forpakning 2 vægt 2,805 kg
Forpakning 2 højde 15 cm
Forpakning 2 bredde 15 cm
Forpakning 2 længde 40 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
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
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager