Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

MIP12212 |
Schneider-Electric
 
MIP12212 Billede - scope
MIP12212
Afdækning, Resi9 MP gruppetavle til vægmontering, 2 rækker med 12 moduler, IP40 med hvid dør, 1 jord + 1 neutral terminalblok
El-nr.El-nr.: 
3316412101
EAN-nrEAN-nr: 
3606480147838
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Resi9
Produktnavn "Resi9 MP"
Produkttype Kapsling
Kapslingstype Modulær kapsling
Antal 18 mm moduler pr. række 12
Antal vandrette rækker 2
Type dør Plan
Bredde Udvendig: 268 mm
Højde Udvendig: 353 mm
Dybde Udvendig : 102 mm
Produktinformationer
Kapslingsmontage Overflade
Antal moduler á 9 mm 24
Antal 18 mm moduler 24
[In] mærkestrøm 63 A
Skinnetype 35 mm asymetrisk skinne
Montage plade beskrivelse Uden montageplade
Kabelindføring 1 kanal flange
1 bare flange
Klemrækkefunktion Earth / neutral
Antal klemrækker 1 jord (skruet fast) med 16 udgående
1 neutral (skruet fast) med 16 udgående
Fordelerblok for afgange 2 x 16 mm² til jord
2 x 16 mm² til neutral
"6 x 6 mm²" til jord
"6 x 6 mm²" til neutral
8 x 10 mm² til jord
8 x 10 mm² til neutral
Kasplingsmateriale Bagpart: teknoplastik
Dør: teknoplastik
Fronten: teknoplastik
Indvendig dybde 80 mm
Farve Dør: hvid (RAL 9003)
Fronten: hvid (RAL 9003)
Marked segmentering Mindre erhverv
Bolig
Miljø
Standarder IEC 61439-1
IEC 61439-3
IEC 60670-1
IEC 60670-24
Kvalitetsmærker IMQ
Brandmodstand Dør: 650 °C
Bagpart: 650 °C
Fronten: 650 °C
IP kapslingsklasse IP40
IP kapslingsklasse IK07
Omgivelsestemperatur under drift -25…60 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 10,200 cm
Pakke 1 Længde 26,800 cm
Package 1 Length 35,300 cm
Pakke 1 Vægt 1,194 kg
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 5
Pakke 2 Højde 52,000 cm
Pakke 2 Bredde 30,000 cm
Pakke 2 Længde 40,000 cm
Pakke 2 Vægt 6,740 kg
Enhedstype af pakke 3 P12
Antal enheder i pakke 3 80
Pakke 3 Højde 120,000 cm
Pakke 3 Bredde 80,000 cm
Pakke 3 Længde 120,000 cm
Pakke 3 Vægt 119,840 kg
Bæredygtighed
Emballage uden plast No
Pakke med genbrugspap Yes
SCIP-nummer 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
Reach-forordning
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktivet Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Fri for kviksølv Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering No
Logistik informationer
Oprindelsesland IT
Garanti
Garanti 18 months