Schneider-Electric
 
MIP30212U Billede - scope
MIP30212U
Afdækning universal Mini Pragma 2R hvid. uden bagpart for planmontage. se MIP82212. Multimediatavle til router. tv box mm
EAN-nr EAN-nr: 
3606481190611
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Resi9
Produkttype Front
Frontpladetype Med vinduer
Tilbehør/reservedele kategori Tilbehør for installation
Serien passer med Resi9 ("Resi9 MP")
LexCom Home FIX DIN DIN skinne
LexCom Home FIX BOX fastgørelse
LexCom Home FIX SCREW skrue fastgørelse
LexCom Home FIX CABLE kabelbøjle
Produktinformationer
Kapslingsmontage Planforsænket
Medfølgende udstyr 1 x gitter
1 x DIN skinne
Effekttab i W 52 W
Fronttype Plan
Antal vandrette rækker 2
Antal 18 mm moduler pr. række 12
Antal 18 mm moduler 24
Kasplingsmateriale Dør: teknoplastik
Fronten: teknoplastik
Vægt 1,4 kg
Bredde Udvendig: 294 mm
Højde Udvendig: 377 mm
Dybde Udvendig : 18 mm
Farve Fronten: hvid (RAL 9003)
Miljø
Standarder IEC 60529
IEC 60670-1
EN 60695-2-11
IEC 60670-24
IEC 62262
Brandmodstand Dør: 750 °C i henhold til EN 60695-2-11
Fronten: 750 °C i henhold til EN 60695-2-11
IP kapslingsklasse IP40 i henhold til EN/IEC 60529
IP kapslingsklasse IK07 conforming to EN/IEC 62262
Omgivelsestemperatur under drift -25…60 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 5,000 cm
Pakke 1 Længde 29,500 cm
Package 1 Length 37,500 cm
Pakke 1 Vægt 1,140 kg
Enhedstype af pakke 2 CAR
Antal enheder i pakke 2 10
Pakke 2 Højde 52,500 cm
Pakke 2 Bredde 30,000 cm
Pakke 2 Længde 40,500 cm
Pakke 2 Vægt 12,000 kg
Enhedstype af pakke 3 P12
Antal enheder i pakke 3 160
Pakke 3 Højde 120,000 cm
Pakke 3 Bredde 80,000 cm
Pakke 3 Længde 120,000 cm
Pakke 3 Vægt 204,000 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser