Schneider-Electric
 
MIP30312U Billede - scope
MIP30312U
Afdækning universal Mini Pragma 2R hvid. uden bagpart for planmontage. se MIP82312. Multimediatavle til router. tv box mm
EAN-nr EAN-nr: 
3606481190628
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Resi9
Produkttype Front
Frontpladetype Med vinduer
Tilbehør/reservedele kategori Tilbehør for installation
Serien passer med Resi9 ("Resi9 MP")
LexCom Home FIX DIN DIN skinne
LexCom Home FIX BOX fastgørelse
LexCom Home FIX SCREW skrue fastgørelse
LexCom Home FIX CABLE kabelbøjle
Produktinformationer
Kapslingsmontage Planforsænket
Medfølgende udstyr 1 x gitter
Effekttab i W 47 W
Fronttype Plan
Antal vandrette rækker 3
Antal 18 mm moduler pr. række 12
Antal 18 mm moduler 36
Kasplingsmateriale Dør: teknoplastik
Fronten: teknoplastik
Vægt 1 kg
Bredde Udvendig: 294 mm
Højde Udvendig: 502 mm
Dybde Udvendig: 18 mm
Farve Fronten: hvid (RAL 9003)
Miljø
Standarder IEC 60670-1
EN 60695-2-11
IEC 60529
IEC 60670-24
IEC 62262
Brandmodstand Dør: 750 °C i henhold til EN 60695-2-11
Fronten: 750 °C i henhold til EN 60695-2-11
IP kapslingsklasse IP40 i henhold til EN/IEC 60529
IP kapslingsklasse IK07 conforming to EN/IEC 62262
Omgivelsestemperatur under drift -25…60 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 7,0 cm
Pakke 1 Længde 30,0 cm
Package 1 Length 50,0 cm
Pakke 1 Vægt 1,46 kg
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 6
Pakke 2 Højde 53,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Længde 40,0 cm
Pakke 2 Vægt 9,35 kg
Enhedstype af pakke 3 P12
Antal enheder i pakke 3 96
Pakke 3 Højde 120,0 cm
Pakke 3 Bredde 80,0 cm
Pakke 3 Længde 120,0 cm
Pakke 3 Vægt 161,6 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser