Schneider-Electric
 
NSYCAG125LPF Billede - scope
NSYCAG125LPF
Rist 125x125 RAL7035
El-nr. El-nr.: 
7512404375
EAN-nr EAN-nr: 
3606480151538
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment ClimaSys
Product ClimaSys CA
Serien passer med ClimaSys CV fan
Produkttype Outlet grille
Tilbehør/reservedele kategori Thermal management accessory
Tilbehør/reservedele anvendelse ClimaSys ventilation system
Montage Clipped
Med skruer
Sammensætning 1 support ramme
1 ekstern part
1 G2 M1 synthetic standard filter
Produktinformationer
Materiale Injected termoplastik (ASA PC)
Farve Ekstern part: grå (RAL 7035)
Udskæringsdimensioner 125 x 125 mm
Højde Ekstern: 170 mm
Bredde Ekstern: 150 mm
Dybde Ekstern: 15 mm
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 214 g
Forpakning 1 højde 4,5 cm
Forpakning 1 bredde 15,7 cm
Forpakning 1 længde 18 cm
Enhedstype forpakning 2 BB1
Antal enheder forpakning 2 56
Forpakning 2 vægt 12,597 kg
Forpakning 2 højde 38,5 cm
Forpakning 2 bredde 38,5 cm
Forpakning 2 længde 60 cm
Forpakning 3 højde 38,5 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager