Schneider-Electric
 
NSYKPLM Billede - scope
NSYKPLM
Hængelåsbeslag for PLM
El-nr.: 
7512409105
EAN-nr: 
3606480191879
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produkttype Hængelås
Produktinformationer
Tilbehør/reservedele kategori Låsetilbehør
Tilbehør/reservedele type Lås
Enhedens anvendelse Flere anvendelser
Montage tilbehør Direkte montering på dør
Serien passer med Thalassa PLM
Spacial CRN
Sammensætning 1 padlås
Antal pr. Sæt Sæt med 1
Låsetype Padlåsable
Packing Units
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 122,17 g
Forpakning 1 højde 2,5 cm
Forpakning 1 bredde 4,5 cm
Forpakning 1 længde 9 cm
Offer Sustainability
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Contractual warranty
Garanti 18 months
Distributors and Sales information_dk
Lagerkode Ikke på lager