Schneider-Electric
 
NSYPAP75G Billede - scope
NSYPAP75G
Intern dør RAL7035 til PLM75
El-nr.: 
7512452343
EAN-nr: 
3606480774218
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Thalassa
Tilbehør/reservedele kategori Tilbehør til skaber
Produkttype Dør
Application Flere anvendelser
For enclosure nominal dimensions -
Montagested Front side
Serien passer med Thalassa PLM
Sammensætning 1 dør
1 handle
4 fikse beslag
Produktinformationer
Materiale Polyester charged med fibreglass
Farve Grey (RAL 7035)
Låsetype Lås med 5 mm dobbeltbom
Antal låse 2
Dørtype Intern plain
Døråbning Reversibel (110 °)
Højde Grid pattern: 615 mm
Bredde Grid pattern: 405 mm
Dybde Available dybde mellem kapsling dør: 32 mm
Available depth mellem rear: 244 mm
Packing Units
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 2,512 kg
Forpakning 1 højde 4,5 cm
Forpakning 1 bredde 47,5 cm
Forpakning 1 længde 70,5 cm
Offer Sustainability
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
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
Distributors and Sales information_dk
Lagerkode Ikke på lager