Schneider-Electric
 
NSYPLAT12123G Billede - scope
NSYPLAT12123G
Gulvskab 7035 poly. vent 1250x1250x320
El-nr.: 
7512453384
EAN-nr: 
3606480775253
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Thalassa
Produktnavn Thalassa PLA
Enclosure type Flere anvendelser
Produkttype Suitable kapsling
Version PLAT
Nominal height 1250 mm
Nominal width 1250 mm
Nominal depth 320 mm
Kapslingsmontage Floor-standing
Sammensætning 1 top part
1 bund part
2 side part
2 dør
2 bagved panel
1 skærm
Produktinformationer
Krop Åben top og forseglinged bund part assembled med side dele
Dør type Plan front
Antal af dørs 2 dør(e)
Døråbning Right og venstre (120 °)
Lås type 4 points lås, greb med 5 mm dobbel bar indsats
Adgangibility til operation Top
Bag
Front
Removable dele Dør ved hængsler
Bagved panel ved fastgørelse
Canopy ved fastgørelse
Materiale Plyester forstærket med glasfiber
Farve Grå (RAL 7035)
Standarder IEC 62208
Produktcertificeringer Veritas
Elektrisk isolationsklasse Klasse II
miljø
IP kapslingsklasse 2x4 i henhold til IEC 60529 (med ventilated canopy)
IP kapslingsklasse IK10 i henhold til IEC 62262 (plai dør)
Brandmodstand 960 °C i henhold til IEC 62208
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -35…90 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 58,561 kg
Forpakning 1 højde 126 cm
Forpakning 1 bredde 129 cm
Forpakning 1 længde 38 cm