Schneider-Electric
 
NSYPLAT1274G Billede - scope
NSYPLAT1274G
Gulvskab 7035 poly. vent 1250x750x420 I
El-nr.: 
7512453436
EAN-nr: 
3606480775307
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Thalassa
Produktnavn Thalassa PLA
Enclosure type Flere anvendelser
Produkttype Suitable kapsling
Version PLAT
Nominal height 1250 mm
Nominal width 750 mm
Nominal depth 420 mm
Kapslingsmontage Floor-standing
Sammensætning 1 top part
1 bund part
2 side part
1 bagved panel
1 dør
1 skærm
Produktinformationer
Krop Åben top og forseglinged bund part assembled med side dele
Dør type Plan front
Antal af dørs 1 dør(e)
Døråbning Reversibel (120 °)
Lås type 4 points lås, greb med 5 mm dobbel bar indsats
Adgangibility til operation Front
Top
Bag
Removable dele Dør ved hængsler
Bagved panel ved fastgørelse
Canopy ved fastgørelse
Materiale Plyester forstærket med glasfiber
Farve Grå (RAL 7035)
Standarder IEC 62208
Produktcertificeringer Veritas
Elektrisk isolationsklasse Klasse II
miljø
IP kapslingsklasse 2x4 i henhold til IEC 60529 (med ventilated canopy)
IP kapslingsklasse IK10 i henhold til IEC 62262 (plai dør)
Brandmodstand 960 °C i henhold til IEC 62208
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -35…90 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 45,188 kg
Forpakning 1 højde 126 cm
Forpakning 1 bredde 78 cm
Forpakning 1 længde 48 cm