Schneider-Electric
 
NSYPLAT553G Billede - scope
NSYPLAT553G
Gulvskab 7035 poly. vent 500x500x320 IP4
El-nr.: 
7512453562
EAN-nr: 
3606480775437
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Thalassa
Produktnavn Thalassa PLA
Enclosure type Flere anvendelser
Produkttype Suitable kapsling
Version PLAT
Nominal height 500 mm
Nominal width 500 mm
Nominal depth 320 mm
Kapslingsmontage Floor-standing
Sammensætning 1 top part
1 bund part
2 side part
1 bagved panel
1 dør
1 skærm
Produktinformationer
Krop Åben top og forseglinged bund part assembled med side dele
Dør type Plan front
Antal af dørs 1 dør(e)
Døråbning Reversibel (120 °)
Lås type 2 points greb lås, 5 mm dobbel-bar
Adgangibility til operation Front
Bag
Top
Removable dele Dør ved hængsler
Bagved panel ved fastgørelse
Canopy ved fastgørelse
Materiale Plyester forstærket med glasfiber
Farve Grå (RAL 7035)
Standarder IEC 62208
Produktcertificeringer Veritas
Elektrisk isolationsklasse Klasse II
miljø
IP kapslingsklasse 2x4 i henhold til IEC 60529 (med ventilated canopy)
IP kapslingsklasse IK10 i henhold til IEC 62262 (plai dør)
Brandmodstand 960 °C i henhold til IEC 62208
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -35…90 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 15,845 kg
Forpakning 1 højde 53 cm
Forpakning 1 bredde 38 cm
Forpakning 1 længde 53 cm