Schneider-Electric
 
NSYPLAT7123G Billede - scope
NSYPLAT7123G
Gulvskab 7035 poly. vent 750x1250x320 I
El-nr.: 
7512453627
EAN-nr: 
3606480775499
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Thalassa
Produktnavn Thalassa PLA
Enclosure type Flere anvendelser
Produkttype Suitable kapsling
Version PLAT
Nominal height 750 mm
Nominal width 1250 mm
Nominal depth 320 mm
Kapslingsmontage Floor-standing
Sammensætning 1 top part
1 bund part
2 side part
2 dør
2 bagved panel
1 skærm
Produktinformationer
Krop Åben top og forseglinged bund part assembled med side dele
Dør type Plan front
Antal af dørs 2 dør(e)
Døråbning Right og venstre (120 °)
Lås type 2 points greb lås, 5 mm dobbel-bar
Adgangibility til operation Front
Bag
Top
Removable dele Dør ved hængsler
Bagved panel ved fastgørelse
Canopy ved fastgørelse
Materiale Plyester forstærket med glasfiber
Farve Grå (RAL 7035)
Standarder IEC 62208
Produktcertificeringer Veritas
Elektrisk isolationsklasse Klasse II
miljø
IP kapslingsklasse 2x4 i henhold til IEC 60529 (med ventilated canopy)
IP kapslingsklasse IK10 i henhold til IEC 62262 (plai dør)
Brandmodstand 960 °C i henhold til IEC 62208
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -35…90 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 36,037 kg
Forpakning 1 højde 80 cm
Forpakning 1 bredde 128 cm
Forpakning 1 længde 35 cm