Schneider-Electric
 
NSYPLAZT1553G Billede - scope
NSYPLAZT1553G
Gulvskab 7035 vent 1500x500x320 IP44
El-nr.: 
7512454286
EAN-nr: 
3606480776151
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Thalassa
Produktnavn Thalassa PLA
Enclosure type Flere anvendelser
Produkttype Suitable kapsling
Version PLAZT
Nominal height 1500 mm
Nominal width 500 mm
Nominal depth 320 mm
Kapslingsmontage Floor-standing
Sammensætning 1 top part
1 bund part
2 side part
1 bagved panel
1 dør
1 skærm
1 plint
Produktinformationer
Krop Åben top og bund part assembled med side dele
Dør type Plan front
Antal af dørs 1 dør(e)
Døråbning Reversibel (180 °)
Lås type 4 points lås, greb med 5 mm dobbel bar indsats
Adgangibility til operation Bottom
Top
Bag
Front
Removable dele Dør ved hængsler
Bagved panel ved fastgørelse
Canopy ved fastgørelse
Materiale Plyester forstærket med glasfiber
Farve Grå (RAL 7035)
Standarder IEC 62208
Produktcertificeringer Veritas
Elektrisk isolationsklasse Klasse II
miljø
IP kapslingsklasse 2x4 i henhold til IEC 60529 (med plint type åben bund part og ventilated canopy)
IP kapslingsklasse IK10 i henhold til IEC 62262 (plai dør)
Brandmodstand 960 °C i henhold til IEC 62208
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -35…90 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 32,704 kg
Forpakning 1 højde 160,5 cm
Forpakning 1 bredde 53 cm
Forpakning 1 længde 35 cm