Schneider-Electric
 
NSYS3D141030DP Billede - scope
NSYS3D141030DP
Vægskab m. grpl. 1400x1000x300 m. 2
El-nr. El-nr.: 
7512441008
EAN-nr EAN-nr: 
3606480159817
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Spacial
Produktnavn Spacial S3D
Application Flere anvendelser
Category Kompakt kapsling
Højde på skab 1400 mm
Bredde på skab 1000 mm
Dybde på skab 300 mm
Dørtype Plan
Montage plade beskrivelse Plan
Pakningsplade Standard
Installationstilbehørstype Vægmontage
Sammensætning 1 krop
2 kabel gland plade
2 dør med lås
1 Montageplade
Produktinformationer
Body type Gutter-shaped front skinne dobbel ark thickness
Enkel stk. krop
Antal af dørs Fronten: 2 dør(e)
Døråbning Reversibel (120 °)
Låsetype 3 punkts lås, 3 mm dobbeltbom
Adgangibility til operation Front
Removable dele Dør ved hængsler
Kabel gland plade med skruer
Montageplade ved fastgørelse
Materiale Kapsling: Stål
Montageplade: Galvaniseret stål
Overfladebehandling Kapsling: epoxy-polyester powder
Farve Kapsling: grå (RAL 7035)
Standarder IEC 62208
Produktcertificeringer DNV
GL
CUL
UL
LR
BV
Vægt 107 kg
miljø
IP kapslingsklasse IK10 i henhold til IEC 62262
IP kapslingsklasse IP55 i henhold til IEC 60529
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 107 kg
Forpakning 1 højde 155 cm
Forpakning 1 bredde 104 cm
Forpakning 1 længde 45 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager