Schneider-Electric
 
NSYS3D4315 Billede - scope
NSYS3D4315
Vægskab u/grpl. 400x300x150
El-nr. El-nr.: 
7512441189
EAN-nr EAN-nr: 
3606480159633
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Spacial
Produktnavn Spacial S3D
Application Flere anvendelser
Category Kompakt kapsling
Højde på skab 400 mm
Bredde på skab 300 mm
Dybde på skab 150 mm
Dørtype Plan
Montage plade beskrivelse Uden montageplade
Pakningsplade Standard
Installationstilbehørstype Vægmontage
Sammensætning 1 krop
1 dør
1 lås
1 kabel gland plade
Produktinformationer
Body type Enkel stk. krop
Gutter-shaped front skinne dobbel ark thickness
Antal af dørs Fronten: 1 dør(e)
Døråbning Reversibel (120 °)
Låsetype 3 mm dobbel-bar lås
Adgangibility til operation Front
Removable dele Dør ved hængsler
Kabel gland plade med skruer
Materiale Stål
Overfladebehandling Epoxy-polyester powder
Farve Grå (RAL 7035)
Standarder IEC 62208
Produktcertificeringer UL
BV
LR
CUL
GL
DNV
Vægt 4,9 kg
miljø
NEMA kapslingsklasse NEMA 4X/13
IP kapslingsklasse IK10 i henhold til IEC 62262
IP kapslingsklasse IP66 i henhold til IEC 60529
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 4,964 kg
Forpakning 1 højde 19,5 cm
Forpakning 1 bredde 31,5 cm
Forpakning 1 længde 41,5 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager