Schneider-Electric
 
NSYS3D4420P Billede - scope
NSYS3D4420P
Vægskab m. grpl. 400X400X200
El-nr.: 
7512441257
EAN-nr: 
3606480159565
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Spacial
Produktnavn Spacial S3D
Application Flere anvendelser
Category Kompakt kapsling
Højde på skab 400 mm
Bredde på skab 400 mm
Dybde på skab 200 mm
Dørtype Plan
Montage plade beskrivelse Plan
Pakningsplade Standard
Installationstilbehørstype Vægmontage
Sammensætning 1 krop
1 Montageplade
1 dør med lås
1 kabel gland plade
Produktinformationer
Body type Gutter-shaped front skinne dobbel ark thickness
Enkel stk. krop
Antal af dørs Fronten: 1 dør(e)
Døråbning Reversibel (120 °)
Låsetype 3 mm dobbel-bar lås
Adgangibility til operation Front
Removable dele Dør ved hængsler
Kabel gland plade med skruer
Montageplade ved fastgørelse
Materiale Kapsling: Stål
Montageplade: Galvaniseret stål
Overfladebehandling Kapsling: epoxy-polyester powder
Farve Kapsling: grå (RAL 7035)
Standarder IEC 62208
Produktcertificeringer UL
CUL
DNV
GL
LR
BV
Vægt 8 kg
miljø
NEMA kapslingsklasse NEMA 4X/13
IP kapslingsklasse IK10 i henhold til IEC 62262
IP kapslingsklasse IP66 i henhold til IEC 60529
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 8,349 kg
Forpakning 1 højde 24,5 cm
Forpakning 1 bredde 41 cm
Forpakning 1 længde 41 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
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
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager