Schneider-Electric
 
NSYS3D8620 Billede - scope
NSYS3D8620
Vægskab u/grpl. 800x600x200
El-nr. El-nr.: 
7512441817
EAN-nr EAN-nr: 
3606480159008
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Spacial
Produktnavn Spacial S3D
Application Flere anvendelser
Category Kompakt kapsling
Højde på skab 800 mm
Bredde på skab 600 mm
Dybde på skab 200 mm
Dørtype Plan
Montage plade beskrivelse Uden montageplade
Pakningsplade Standard
Installationstilbehørstype Vægmontage
Sammensætning 1 krop
1 dør
1 lås
1 kabel gland plade
Produktinformationer
Body type Gutter-shaped front skinne dobbel ark thickness
Enkel stk. krop
Antal af dørs Fronten: 1 dør(e)
Døråbning Reversibel (120 °)
Låsetype 3 punkts lås, 3 mm dobbeltbom
Adgangibility til operation Front
Removable dele Dør ved hængsler
Kabel gland plade med skruer
Materiale Stål
Overfladebehandling Epoxy-polyester powder
Farve Grå (RAL 7035)
Standarder IEC 62208
Produktcertificeringer UL
DNV
LR
GL
BV
CUL
Vægt 21 kg
miljø
NEMA kapslingsklasse NEMA 4X/13
IP kapslingsklasse IK10 i henhold til IEC 62262
IP kapslingsklasse IP66 i henhold til IEC 60529
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 21 kg
Forpakning 1 højde 81,3 cm
Forpakning 1 bredde 61,8 cm
Forpakning 1 længde 24,8 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager