Schneider-Electric
 
NSYS3D8640 Billede - scope
NSYS3D8640
Vægskab u/grpl. 800x600x400
El-nr. El-nr.: 
7512441901
EAN-nr EAN-nr: 
3606480158919
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Spacial
Produktnavn Spacial S3D
Application Flere anvendelser
Category Kompakt kapsling
Højde på skab 800 mm
Bredde på skab 600 mm
Dybde på skab 400 mm
Dørtype Plan
Montage plade beskrivelse Uden montageplade
Pakningsplade Standard
Installationstilbehørstype Vægmontage
Sammensætning 1 krop
1 dør
1 lås
1 kabel gland plade
Produktinformationer
Body type Enkel stk. krop
Gutter-shaped front skinne dobbel ark thickness
Antal af dørs Fronten: 1 dør(e)
Døråbning Reversibel (120 °)
Låsetype 3 punkts lås, 3 mm dobbeltbom
Adgangibility til operation Front
Removable dele Dør ved hængsler
Kabel gland plade med skruer
Materiale Stål
Overfladebehandling Epoxy-polyester powder
Farve Grå (RAL 7035)
Standarder IEC 62208
Produktcertificeringer CUL
UL
BV
LR
DNV
GL
Vægt 28,4 kg
miljø
NEMA kapslingsklasse NEMA 4X/13
IP kapslingsklasse IK10 i henhold til IEC 62262
IP kapslingsklasse IP66 i henhold til IEC 60529
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 27,531 kg
Forpakning 1 højde 44 cm
Forpakning 1 bredde 61 cm
Forpakning 1 længde 81 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager