|
|
|
NSYS3HF6625P
EMC - Skab 600x600x250 mm
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Spacial
|
Produktnavn
|
Spacial S3HF
|
Application
|
Industri applikation
|
Category
|
Kompakt kapsling
|
Højde på skab
|
600 mm
|
Bredde på skab
|
600 mm
|
Dybde på skab
|
250 mm
|
Dørtype
|
Plan
|
Montage plade beskrivelse
|
Uden montageplade
|
Pakningsplade
|
Uden gland plade
|
Installationstilbehørstype
|
Vægmontage
|
Sammensætning
|
1 krop
1 dør med lås
1 Montageplade
|
Produktinformationer
Body type
|
Enkel stk. krop
|
Antal af dørs
|
Fronten: 1 dør(e)
|
Låsetype
|
3 punkts lås, 3 mm dobbeltbom
|
Adgangibility til operation
|
Front
|
Removable dele
|
Dør ved hængsler
|
Materiale
|
Krop: aluzinc
|
Overfladebehandling
|
Epoxy-polyester powder
|
Farve
|
Grå (RAL 7035)
|
Standarder
|
IEC 60529
|
Vægt
|
21 kg
|
miljø
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
EMC immunity
|
IP kapslingsklasse
|
IK10 i henhold til IEC 62262
|
IP kapslingsklasse
|
IP55
|
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1
|
PCE
|
Antal enheder forpakning 1
|
1
|
Forpakning 1 vægt
|
21,0 kg
|
Forpakning 1 højde
|
60 cm
|
Forpakning 1 bredde
|
60 cm
|
Forpakning 1 længde
|
25 cm
|
Bæredygtighed
samhandelsbetingelser DK
|
|