Schneider-Electric
 
NSYS3X101030H Billede - scope
NSYS3X101030H
Vægskab 1000x1000x300 rf.316L
El-nr. El-nr.: 
7512402283
EAN-nr EAN-nr: 
3606480154959
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Spacial
Produktnavn Spacial S3X
Enclosure type Flere anvendelser
Category Kompakt kapsling
Nominal height 1000 mm
Nominal width 1000 mm
Nominal depth 300 mm
Product installation Vægmontage
Sammensætning 1 krop
2 dør
1 lås: dør
1 forstærkning ramme borede: dør
Produktinformationer
Body type Single piece body, cross-shaped struktur
Gutter shaped front skinne
Dørtype Plan
Antal af dørs Fronten: 2 dør(e)
Døråbning Reversibel (120 °)
Låsetype 3 punkts lås, 3 mm dobbeltbom
Montage plade beskrivelse Uden montageplade
Pakningsplade Uden gland plade
Adgangibility til operation Front
Removable dele Dør ved hængsler
Materiale Hængsel: rustfri stål
Krop og dør: rustfri stål 316L
Overfladebehandling Krop og dør: Scotch-Brite® børstet
Vægt 47 kg
miljø
Standarder IEC 62208
Produktcertificeringer CAN/CSA 22
UL 508 type A
IP kapslingsklasse IP55 i henhold til IEC 60529
IP kapslingsklasse IK10 i henhold til IEC 62262
Miljømæssige egenskaber Korrosiv
Specific hygiene
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 47 kg
Forpakning 1 højde 102,1 cm
Forpakning 1 bredde 102,1 cm
Forpakning 1 længde 32,6 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager