Schneider-Electric
 
NSYS3X10830H Billede - scope
NSYS3X10830H
Vægskab S3D 1000x800x300 rf.316L
El-nr. El-nr.: 
7512402306
EAN-nr EAN-nr: 
3606480154973
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Spacial
Produktnavn Spacial S3X
Enclosure type Flere anvendelser
Category Kompakt kapsling
Nominal height 1000 mm
Nominal width 800 mm
Nominal depth 300 mm
Product installation Vægmontage
Sammensætning 1 krop
1 forstærkning ramme borede: dør
1 dør
2 lås: dør
Produktinformationer
Body type Single piece body, cross-shaped struktur
Gutter shaped front skinne
Dørtype Plan
Antal af dørs Fronten: 1 dør(e)
Døråbning Reversibel (120 °)
Låsetype 2 points lås, 3 mm dobbel-bar
Montage plade beskrivelse Uden montageplade
Pakningsplade Uden gland plade
Adgangibility til operation Front
Removable dele Dør ved hængsler
Materiale Lås: zamak
Hængsel: rustfri stål
Krop og dør: rustfri stål 316L
Overfladebehandling Krop og dør: Scotch-Brite® børstet
Lås: forkromet
Vægt 37,6 kg
miljø
Standarder IEC 62208
Produktcertificeringer CAN/CSA 22
UL 508 type A
IP kapslingsklasse IP66 i henhold til IEC 60529
IP kapslingsklasse IK10 i henhold til IEC 62262
Miljømæssige egenskaber Specific hygiene
Korrosiv
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 37,8 kg
Forpakning 1 højde 102 cm
Forpakning 1 bredde 32 cm
Forpakning 1 længde 82 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager