Schneider-Electric
 
NSYS3X3215H Billede - scope
NSYS3X3215H
Vægskab S3D 300x200x150 rf.316L
El-nr. El-nr.: 
7512402393
EAN-nr EAN-nr: 
3606480155062
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Spacial
Produktnavn Spacial S3X
Enclosure type Flere anvendelser
Category Kompakt kapsling
Nominal height 300 mm
Nominal width 200 mm
Nominal depth 150 mm
Product installation Vægmontage
Sammensætning 1 krop
1 lås: dør
1 dør
Produktinformationer
Body type Single piece body, cross-shaped struktur
Gutter shaped front skinne
Dørtype Plan
Antal af dørs Fronten: 1 dør(e)
Døråbning Reversibel (120 °)
Låsetype 3 mm dobbel-bar lås
Montage plade beskrivelse Uden montageplade
Pakningsplade Uden gland plade
Adgangibility til operation Front
Removable dele Dør ved hængsler
Materiale Lås: zamak
Hængsel: rustfri stål
Krop og dør: rustfri stål 316L
Overfladebehandling Krop og dør: Scotch-Brite® børstet
Lås: forkromet
Vægt 3,12 kg
miljø
Standarder IEC 62208
Produktcertificeringer UL 508 type A
CAN/CSA 22
IP kapslingsklasse IP66 i henhold til IEC 60529
IP kapslingsklasse IK10 i henhold til IEC 62262
Miljømæssige egenskaber Korrosiv
Specific hygiene
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 3,16 kg
Forpakning 1 højde 32 cm
Forpakning 1 bredde 22 cm
Forpakning 1 længde 18 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager