Schneider-Electric
 
NSYTRV42SF5LA Billede - scope
NSYTRV42SF5LA
Sikringsklemme 4mm². 110-250V LED. for s
El-nr. El-nr.: 
1512721630
EAN-nr EAN-nr: 
3606480532351
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Linergy
Produktnavn "Linergy TR"
Produkttype Terminal blok
Enheds forkortelse TRV
Klemrækketype Sikringd disconnect
Antal af forbindelses 1
Montagemåde Clip-on
Nominel krydssektion 4 mm²
Længde 72,5 mm
Farve Sort
Antal pr. Sæt Sæt af 50
Produktinformationer
Sikringsstørrelse 5 x 20 mm
Bredde 8,2 mm
Højde 56,5 mm
Tilslutningsklemmer 1 skrueterminal: Foran
1 skrueterminal: Efterfølgende
Number of connections 2
Tilslutningsposition Sidevers
Antal måleindgange 0
Ledertværsnit 0,2…4 mm², Fleksibel uden
0,2…4 mm², Solid
Tilspændingsmoment 0,5…0,8 N.m
Afisoleringslængde 8 mm
Tool type Connection: skruetrækker
Disforbindelse: skruetrækker
[Ue] Nominel driftsspænding 500 V i henhold til "EN/IEC 60947-7-1"
600 V cURus
600 V CSA
[In] mærkestrøm 6,3 A i henhold til "EN/IEC 60947-7-1"
12 A cURus
6,3 A CSA
Materiale Polyamid 6/6: insulating case
Dielektrisk tab 0,01 ved 1 MHz i henhold til "IEC 60250"
0,01 ved 1 MHz i henhold til "VDE 0303-T4"
Dielektrisk konstant 3,7 ved 1 MHz
Resistivitet 10000 MΩ.m i henhold til "IEC 60093"
10000 MΩ.m i henhold til "VDE 0303-T30"
Overflademodstand 1000 GΩ i henhold til "IEC 60093"
1000 GΩ i henhold til "VDE 0303-T30"
Krybemodstand "500 CTI (> 400 kB)" i henhold til "IEC 60093"
"500 CTI (> 400 kB)" i henhold til "VDE 0303-T30"
Flammemodstand V0, tykkelse: 0,8 mm i henhold til UL 94
Vægt 20 g
Medfølgende udstyr 110...250 V lys indikator
Serie kompatibilitet Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
Produktet passer med Spacial skabe
miljø
Produktcertificeringer CURus
CSA
EAC
Dielektrisk holdbarhed 1000 V i henhold til "IEC 60243-1"
Temperatur ved drift -40…130 °C i henhold til "IEC 60216-1"
-40…130 °C i henhold til "VDE 0304-T21"
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 19,0 g
Forpakning 1 højde 6,3 cm
Forpakning 1 bredde 11 cm
Forpakning 1 længde 31 cm
Enhedstype forpakning 2 P06
Antal enheder forpakning 2 3200
Forpakning 2 vægt 78,076 kg
Forpakning 2 højde 77 cm
Forpakning 2 bredde 80 cm
Forpakning 2 længde 60 cm
Enhedstype forpakning 3 S03
Antal enheder forpakningstype 3 400
Forpakning 3 vægt 8,542 kg
Forpakning 3 højde 30 cm
Forpakning 3 bredde 30 cm
Forpakning 3 længde 40 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Halogenindhold Produkt med halogenfrie plastdele
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager