|
|
|
NSYTRV42SF6
Sikringsklemme 6mm². for sikring 6.3x32
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Linergy
|
Produktnavn
|
"Linergy TR"
|
Produkttype
|
Terminal blok
|
Enheds forkortelse
|
TRV
|
Enhedens anvendelse
|
Beskyttelse
|
Klemrækketype
|
Sikringd disconnect
|
Antal af forbindelses
|
1
|
Montagemåde
|
Clip-on
|
Nominel krydssektion
|
16 mm²
|
Længde
|
79 mm
|
Farve
|
Sort
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt af 50
|
Produktinformationer
Sikringsstørrelse
|
6.3 x 32 mm
|
Bredde
|
10,2 mm
|
Højde
|
60,5 mm
|
Tilslutningsklemmer
|
1 skrueterminal: Foran
1 skrueterminal: Efterfølgende
|
Number of connections
|
2
|
Tilslutningsposition
|
Sidevers
|
Antal måleindgange
|
0
|
Ledertværsnit
|
0,2…4 mm², Fleksibel uden
0,2…4 mm², Fleksibel med
0,5…16 mm², Solid med
|
Tilspændingsmoment
|
0,6…0,8 N.m
|
Afisoleringslængde
|
9 mm
|
Tool type
|
Connection: skruetrækker
Disforbindelse: skruetrækker
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
500 V i henhold til "EN/IEC 60947-7-1"
600 V cURus
600 V CSA
|
[In] mærkestrøm
|
10 A i henhold til "EN/IEC 60947-7-1"
10 A cURus
10 A CSA
|
Materiale
|
Polyamid 6/6: insulating case
|
Dielektrisk tab
|
0,01 ved 1 MHz i henhold til "IEC 60250"
0,01 ved 1 MHz i henhold til "VDE 0303-T4"
|
Dielektrisk konstant
|
3,7 ved 1 MHz
|
Resistivitet
|
10000 Ω.cm i henhold til "IEC 60093"
10000 Ω.cm i henhold til "VDE 0303-T30"
|
Overflademodstand
|
1000 MOhm i henhold til "IEC 60093"
1000 MOhm i henhold til "VDE 0303-T30"
|
Krybemodstand
|
"500 CTI (> 400 kB)" i henhold til "IEC 60093"
"500 CTI (> 400 kB)" i henhold til "VDE 0303-T30"
|
Flammemodstand
|
V0, tykkelse: 0,8 mm i henhold til UL 94
|
Vægt
|
34,2 g
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
|
Produktet passer med
|
Spacial skabe
|
miljø
Produktcertificeringer
|
CSA
EAC
CURus
|
Dielektrisk holdbarhed
|
1000 V i henhold til "IEC 60243-1"
|
Temperatur ved drift
|
-40…130 °C i henhold til "IEC 60216-1"
-40…130 °C i henhold til "VDE 0304-T21"
|
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1
|
PCE
|
Antal enheder forpakning 1
|
1
|
Forpakning 1 vægt
|
34,0 g
|
Forpakning 1 højde
|
9,5 cm
|
Forpakning 1 bredde
|
11,5 cm
|
Forpakning 1 længde
|
36,5 cm
|
Enhedstype forpakning 2
|
S03
|
Antal enheder forpakning 2
|
300
|
Forpakning 2 vægt
|
10,724 kg
|
Forpakning 2 højde
|
30 cm
|
Forpakning 2 bredde
|
30 cm
|
Forpakning 2 længde
|
40 cm
|
Enhedstype forpakning 3
|
BB1
|
Antal enheder forpakningstype 3
|
50
|
Forpakning 3 vægt
|
1,71 kg
|
Forpakning 3 højde
|
9,5 cm
|
Forpakning 3 bredde
|
11,5 cm
|
Forpakning 3 længde
|
36,5 cm
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Halogenindhold
|
Produkt med halogenfrie plastdele
|
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|